Gems Sensors LS-1950 - Gems Sensors LS-1950
Gems Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{gemssensors/ls_1950_asmtab.prj},{NB=01950},{PN=01950},{S=SPST, 20 VA},{PMAX=750},{OT=-40°F to +300°F (-40°C to +149°C)},{MLSG=0.75},{FM=316 Stainless Steel},{SMM=316 Stainless Steel},{SN=LS-1950},{PPATH=ls_1950_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
S
Switch
ⁿ/ₐ
PMAX
Pressure, PSI, Max.
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MLSG
Min. Liquid Sp. Gr.
ⁿ/ₐ
FM
Float Material
ⁿ/ₐ
SMM
Steam and Mounting
ⁿ/ₐ
SN
Series Number
ⁿ/ₐ
01950
01950
SPST, 20 VA
750
-40°F to +300°F (-40°C to...
0.75
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
LS-1950
26717
26717
SPST, 100 VA
750
-40°F to +300°F (-40°C to...
0.75
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
LS-1950
79999
79999
SPST, 20 VA
750
-40°F to +480°F (-40°C to...
0.75
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
LS-1950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LB Conduit Body, Form 8
ABB Installation Products
09.03.2023
Gems Sensors LS-3 - Gems Sensors LS-3
Gems Sensors
09.09.2019
Gems Sensors LS-7 - Gems Sensors LS-7
Gems Sensors
05.03.2020
Gems Sensors LS-1700 - Gems Sensors LS-1700
Gems Sensors
20.09.2019
A2 NPT - Cable glands for "Hazardous Areas"
Hummel
05.02.2020
Gems Sensors ELS-950M - Gems Sensors ELS-950M
Gems Sensors
04.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성