Gems Sensors ELS-1100 - Gems Sensors ELS-1100
Gems Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{gemssensors/els_1100_asmtab.prj},{NB=157750},{PN=157750},{MT=1/4'' NPT & 3/8'' Conduit },{MAT=Nylon},{PCCS=Wet},{IP=10-28 VDC},{H=157752},{F=N/A},{ORI=N/A},{PPATH=els_1100_asmtpl.prj},{PRAH=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PCCS
Probe Condition at Current Sink
ⁿ/ₐ
IP
Input Power
ⁿ/ₐ
138167
138167
1/4'' NPT
Polysulfone
Wet
5 VDC
142700
142700
1/4'' NPT
Polysulfone
Wet
10-28 VDC
143570
143570
1/4'' NPT
Polysulfone
Dry
10-28 VDC
144225
144225
1/4'' NPT & 3/8'' Conduit...
Polysulfone
Wet
5 VDC
143585
143585
1/4'' NPT & 3/8'' Conduit...
Polysulfone
Wet
10-28 VDC
143590
143590
1/4'' NPT & 3/8'' Conduit...
Polysulfone
Dry
10-28 VDC
175631
175631
1/4'' NPT & 3/8'' Conduit...
Nylon
Wet
5 VDC
157750
157750
1/4'' NPT & 3/8'' Conduit...
Nylon
Wet
10-28 VDC
175632
175632
1/4'' NPT & 3/8'' Conduit...
Nylon
Dry
10-28 VDC
144235
144235
1/2'' Straight Thread
Polysulfone
Wet
5 VDC
143580
143580
1/2'' Straight Thread
Polysulfone
Wet
10-28 VDC
143575
143575
1/2'' Straight Thread
Polysulfone
Dry
10-28 VDC
166541
166541
M12x1-8g Straight Thread
Polysulfone
Wet
5 VDC
169555
169555
M12x1-8g Straight Thread
Polysulfone
Wet
10-28 VDC
169556
169556
M12x1-8g Straight Thread
Polysulfone
Dry
10-28 VDC
143577
143577
''Fish'' Pull Ring
Polysulfone
Wet
10-28 VDC
148973
148973
''Fish'' Pull Ring
Polysulfone
Dry
10-28 VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성