피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 350.5 - Levelling sets, with spherical washer, with locknut
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Leveling Sets
GN 350.5 Leveling Sets with Spherical Washer, with Locknut, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/ausgleich_elemente/gn350_5_st/gn_350_5_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Element GN 350.5-58-17,5-79-ST (0-0)},{PARTNUMBER=GN 350.5-58-17,5-79-ST},{NORMNR=GN 350.5},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=79},{D3=M40},{H2=102},{H3=0.0},{H11=53,79},{SCH=M16},{ROT=0},{VERS=8},{H1X=53},{H2X=79},{PPATH=gn_350_5_asmtpl.prj},{F1=210},{F2=136.0},{HS=DIN 1810-A58-62},{WEIGHT=1.1840},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
Version
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
SCH
for screw
ⁿ/ₐ
F1
Static load
[kN]
F2
Static load
[kN]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling set GN 350.5-25...
GN 350.5-25-6,6-27-ST
25
6,6
27
M15
31
M6
40
30.7
DIN 1810-A25-28
0.0800
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-25...
GN 350.5-25-6,6-40-ST
25
6,6
40
M15
50
M6
40
30.7
DIN 1810-A25-28
0.0850
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-32...
GN 350.5-32-6,6-32-ST
32
6,6
32
M20
37
M6
65
55.7
DIN 1810-A30-32
0.1400
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-32...
GN 350.5-32-6,6-49-ST
32
6,6
49
M20
63
M6
65
55.7
DIN 1810-A30-32
0.1470
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-32...
GN 350.5-32-9-32-ST
32
9
32
M20
37
M8
65
48.0
DIN 1810-A30-32
0.1300
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-32...
GN 350.5-32-9-49-ST
32
9
49
M20
63
M8
65
48.0
DIN 1810-A30-32
0.1470
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-32...
GN 350.5-32-11-32-ST
32
11
32
M20
37
M10
65
37.9
DIN 1810-A30-32
0.1200
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-32...
GN 350.5-32-11-49-ST
32
11
49
M20
63
M10
65
37.9
DIN 1810-A30-32
0.2000
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-45...
GN 350.5-45-11-41-ST
45
11
41
M30
48
M10
120
92.9
DIN 1810-A45-50
0.3600
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-45...
GN 350.5-45-11-61-ST
45
11
61
M30
79
M10
120
92.9
DIN 1810-A45-50
0.3600
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-45...
GN 350.5-45-13,5-41-ST
45
13,5
41
M30
48
M12
120
80.4
DIN 1810-A45-50
0.3500
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-45...
GN 350.5-45-13,5-61-ST
45
13,5
61
M30
79
M12
120
80.4
DIN 1810-A45-50
0.5100
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-45...
GN 350.5-45-17,5-41-ST
45
17,5
41
M30
48
M16
120
45.5
DIN 1810-A45-50
0.3600
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-45...
GN 350.5-45-17,5-61-ST
45
17,5
61
M30
79
M16
120
45.5
DIN 1810-A45-50
0.4700
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-58...
GN 350.5-58-17,5-53-ST
58
17,5
53
M40
62
M16
210
136.0
DIN 1810-A58-62
0.7800
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-58...
GN 350.5-58-17,5-79-ST
58
17,5
79
M40
102
M16
210
136.0
DIN 1810-A58-62
1.1840
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-58...
GN 350.5-58-22-53-ST
58
22
53
M40
62
M20
210
90.0
DIN 1810-A58-62
0.7700
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-58...
GN 350.5-58-22-79-ST
58
22
79
M40
102
M20
210
90.0
DIN 1810-A58-62
0.8400
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-58...
GN 350.5-58-26-53-ST
58
26
53
M40
62
M24
210
37.0
DIN 1810-A58-62
0.7600
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-58...
GN 350.5-58-26-79-ST
58
26
79
M40
102
M24
210
37.0
DIN 1810-A58-62
0.8300
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-70...
GN 350.5-70-22-61-ST
70
22
61
M50
71
M20
330
210.0
DIN 1810-A68-75
1.3000
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-70...
GN 350.5-70-22-94-ST
70
22
94
M50
123
M20
330
210.0
DIN 1810-A68-75
2.1000
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-70...
GN 350.5-70-26-61-ST
70
26
61
M50
71
M24
330
157.0
DIN 1810-A68-75
1.4000
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-70...
GN 350.5-70-26-94-ST
70
26
94
M50
123
M24
330
157.0
DIN 1810-A68-75
1.9000
73269098
YES
Levelling set GN 350.5-70...
GN 350.5-70-33-61-ST
70
33
61
M50
71
M30
330
53.0
DIN 1810-A68-75
1.1000
73269098
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성