카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 313 - Spring bolts, Type A with knob, without lock nut, Plunger without internal thread
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 313 Spring Bolts, Steel / Plastic Knob
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn313_st/gn313_k1_a_asmtab.prj},{NB=Federbolzen GN 313-6-A-1-ST (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 313-6-A-1-ST},{NORMNR=GN 313},{D1=6},{POS=1},{FORM=A},{KZ=1},{WS=ST},{D2=M12x1,5},{NDM=12},{P=1.500},{D3=M4},{D3NDM=4},{D4=19},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=35},{T=7},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=28},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=gn313_k1_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0210},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
~
[mm]
FEDERDRUCK
Initial
[N]
FEDERDRUCK2
End
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spring bolt GN 313-5-A-1-...
GN 313-5-A-1-ST
5
M10x1
16
6
22
42
8
20
0.0125
73181900
YES
Spring bolt GN 313-6-A-1-...
GN 313-6-A-1-ST
6
M12x1,5
19
7
26
49
9
28
0.0210
73181900
YES
Spring bolt GN 313-8-A-1-...
GN 313-8-A-1-ST
8
M16x1,5
23
9
34
65
12
40
0.0480
73181900
YES
Spring bolt GN 313-10-A-1...
GN 313-10-A-1-ST
10
M20x1,5
28
11
43
78
22
50
0.0940
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성