카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 6335.2 - Star knobs with steel bush, type E, with threaded blind bore
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Hand Knobs
GN 6335.2
GN 6335.2 E
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/kreuzgriffe/gn6335_2/gn6335_2_e/gn6335_2_e.prj},{NB=Kreuzgriff GN 6335.2-50-M8-E},{PARTNUMBER=GN 6335.2-50-M8-E},{NORMNR=GN 6335.2},{D1=50},{D2=M8},{D2X=8},{D4=18},{H1=32},{H2=20},{H3=12},{T=18},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{ABS1=22.000},{WEIGHT=0.0540},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob GN 6335.2-32-M6...
GN 6335.2-32-M6-E
32
M6
12
20
10
9
12
0.0150
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-40-M6...
GN 6335.2-40-M6-E
40
M6
14
25
13
10
14
0.0260
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-40-M8...
GN 6335.2-40-M8-E
40
M8
14
25
13
10
14
0.0260
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-50-M8...
GN 6335.2-50-M8-E
50
M8
18
32
20
12
18
0.0540
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-50-M1...
GN 6335.2-50-M10-E
50
M10
18
32
20
12
18
0.0500
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-63-M1...
GN 6335.2-63-M10-E
63
M10
20
40
25
14
22
0.0800
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-63-M1...
GN 6335.2-63-M12-E
63
M12
20
40
25
14
22
0.0710
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-80-M1...
GN 6335.2-80-M12-E
80
M12
25
50
30
17
30
0.1700
73181692
YES
Star knob GN 6335.2-80-M1...
GN 6335.2-80-M16-E
80
M16
25
50
30
17
30
0.1450
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성