카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 469 - Cranked handles, Type F, with fixed handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
DIN 469
DIN 469 V
DIN 469 V F
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/handkurbeln/din469/din469_v/din469_v_f/din469_v_f.prj},{NB=Handkurbel DIN 469-125-V14-F},{PARTNUMBER=DIN 469-125-V14-F},{NORMNR=DIN 469},{WST=GGG},{L=125},{S=V14},{SX=14.000},{AUSWAHL=14,17},{E=18.1},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=26},{H4=72},{R=2.5},{D3=19},{H4X=9.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{DURCHM=22},{Y=72},{Z=11},{R1=24.0},{R2=50},{R3=4.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=11.000},{D12=5.500},{D14=7.000},{L11=86.000},{L12=14.000},{L13=23.000},{R12=24.000},{R13=50.000},{R14=4.500},{ABSR12=30.700},{ABSR13=58.100},{SCHNITTR12R13=39.600},{SCHNITTR13R14=81.500},{ABSR12X=5.000},{SCHNITTR12R13X=7.449},{SCHNITTR13R14X=2.353},{WEIGHT=0.4700},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
H11 square V
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cranked handle DIN 469-63...
DIN 469-63-V10-F
63
V10
13.1
20
20
11
15
50
16
0.1100
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-80...
DIN 469-80-V10-F
80
V10
13.1
24
24
13
18
56
18
0.2000
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-80...
DIN 469-80-V12-F
80
V12
13.1
24
24
13
18
56
18
0.1700
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-10...
DIN 469-100-V12-F
100
V12
16.1
28
28
13
21
64
20
0.2900
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-10...
DIN 469-100-V14-F
100
V14
16.1
28
28
13
21
64
20
0.2640
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-12...
DIN 469-125-V14-F
125
V14
18.1
34
34
14
26
72
22
0.4700
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-12...
DIN 469-125-V17-F
125
V17
18.1
34
34
14
26
72
22
0.4140
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-16...
DIN 469-160-V17-F
160
V17
22.2
38
38
14
29
80
25
0.6420
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-16...
DIN 469-160-V19-F
160
V19
22.2
38
38
14
29
80
25
0.6500
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-20...
DIN 469-200-V19-F
200
V19
25.2
44
44
21
34
90
28
0.9980
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-20...
DIN 469-200-V22-F
200
V22
25.2
44
44
21
34
90
28
0.9700
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-25...
DIN 469-250-V22-F
250
V22
28.2
48
48
21
36
100
32
1.3320
84879059
YES
Cranked handle DIN 469-25...
DIN 469-250-V24-F
250
V24
28.2
48
48
21
36
100
32
1.2810
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성