TRO - Inserto per tubi ovali
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Inserti_a_lamelle
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/inserti_a_lamelle/tro.prj},{NB=7372013},{SHA256=R7CDDbjmqCb/ooGJ9tCtuHHeEarWJfMN5REK7PmJt6A=},{INAME=7372013},{NAME=7372013},{NNCUSTOM=TRO},{NTCUSTOM=Inserto per tubi ovali},{NBCUSTOM=7372013},{LINACUSTOM=7372013},{STEPFILE=7372013.stp},{PNGFILE=TRO},{DWGFILE=TRO},{CODE=7372013},{MOD=TRO/45x20},{ES=45x20},{TT=1,5 - 3},{H=5.0},{H1=12},{MAT=Polietilene L.D. Nero.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
ES
external size
[mm]
TT
tube thickness
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7372001
7372001
TRO/20x10
20x10
2
5.0
10
Polietilene L.D. Nero.
7372003
7372003
TRO/30x15
30x15
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372005
7372005
TRO/35x15
35x15
1,2 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372007
7372007
TRO/35x20
35x20
1 - 3
50.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372009
7372009
TRO/38x20
38x20
1 - 3
5.2
12
Polietilene L.D. Nero.
7372011
7372011
TRO/40x20
40x20
1 - 3
50.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372013
7372013
TRO/45x20
45x20
1,5 - 3
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372015
7372015
TRO/48x20
48x20
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372017
7372017
TRO/50x15
50x15
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372019
7372019
TRO/50x20
50x20
1 - 3
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372021
7372021
TRO/50x25
50x25
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372023
7372023
TRO/50x30
50x30
1 - 2,5
5.2
12
Polietilene L.D. Nero.
7372025
7372025
TRO/60x20
60x20
1 - 2
5.0
13
Polietilene L.D. Nero.
7372027
7372027
TRO/60x25
60x25
1,5 - 3
5.0
13
Polietilene L.D. Nero.
7372029
7372029
TRO/60x30
60x30
1 - 2
5.0
13
Polietilene L.D. Nero.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성