TQ - Inserti a lamelle per tubi quadrati
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Inserti_a_lamelle
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/inserti_a_lamelle/tq.prj},{NB=7371194},{SHA256=/0X6g50AZDEgX9tB6cp3EgFD6tRlYLNvBNDJsePN9go=},{INAME=7371194},{NAME=7371194},{NNCUSTOM=TQ},{NTCUSTOM=Inserti a lamelle per tubi quadrati},{NBCUSTOM=7371194},{LINACUSTOM=7371194},{STEPFILE=7371194.stp},{PNGFILE=TQ},{DWGFILE=TQ},{CODE=7371194},{MOD=TQ/50x50},{A=50},{TT=1 - 2,5},{H=14.5},{H1=5.0},{MAT=Polietilene L.D. Nero.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
TT
tube thickness
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7371151
7371151
TQ/10x10
10
1 - 2
11.5
4.0
Polietilene L.D. Nero.
7371153
7371153
TQ/12x12
12
1 - 2
12.0
4.0
Polietilene L.D. Nero.
7371155
7371155
TQ/13x13
13
0,5 - 2
12.0
4.0
Polietilene L.D. Nero.
7371157
7371157
TQ/15x15
15
1 - 2
14.0
3.0
Polietilene L.D. Nero.
7371159
7371159
TQ/16x16
16
1 - 2,5
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371162
7371162
TQ/18x18
18
1,5 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371164
7371164
TQ/20x20
20
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371166
7371166
TQ/22x22
22
1 - 3
12.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371168
7371168
TQ/25x25
25
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371174
7371174
TQ/28x28
28
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371176
7371176
TQ/30x30
30
1 - 3
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371177
7371177
TQ/30x30
30
2,5 - 4,5
11.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371182
7371182
TQ/35x35
35
1 - 3
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371184
7371184
TQ/35x35
35
2,5 - 5
12.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371186
7371186
TQ/40x40
40
1 - 3
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371188
7371188
TQ/40x40
40
3 - 5
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371189
7371189
TQ/40x40
40
4,5 - 5,5
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371192
7371192
TQ/45x45
45
1 - 3
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371194
7371194
TQ/50x50
50
1 - 2,5
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371196
7371196
TQ/50x50
50
2,6 - 4
25.0
6.5
Polietilene L.D. Nero.
7371198
7371198
TQ/60x60
60
1,5 - 3,5
24.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371200
7371200
TQ/50x50
50
3,5 - 6
14.5
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371201
7371201
TQ/60x60
60
3 - 5
17.5
6.5
Polietilene L.D. Nero.
7371202
7371202
TQ/65x65
65
1 - 3
21.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
7371203
7371203
TQ/70x70
70
2 - 5
19.0
5.0
Polietilene L.D. Nero.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성