ACFF - Antivibrante cilindrico.
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/acff.prj},{NB=7330410},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330410},{NAME=7330410},{NNCUSTOM=ACFF},{NTCUSTOM=Antivibrante cilindrico.},{NBCUSTOM=7330410},{LINACUSTOM=7330410},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ACFF},{DWGFILE=ACFF},{CODE=7330410},{MOD=ACFF/40x35 M8},{A=40},{C=35},{D=M8},{E=8},{N=75},{N1=18},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
N
compression static load
[kg]
N1
cutting static load
[kg]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7330299
7330299
ACFF/10x15 M4
10
15
M4
4
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330300
7330300
ACFF/10x15 M5
10
15
M5
5
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330305
7330305
ACFF/15x15 M4
15
15
M4
5
12
4
Gomma naturale nera, dure...
7330310
7330310
ACFF/15x15 M5
15
15
M5
5
12
4
Gomma naturale nera, dure...
7330314
7330314
ACFF/15x20 M4
15
20
M4
4
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330315
7330315
ACFF/15x20 M5
15
20
M5
5
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330320
7330320
ACFF/20x15 M6
20
15
M6
6
21
5
Gomma naturale nera, dure...
7330325
7330325
ACFF/20x20 M6
20
20
M6
6
19
5
Gomma naturale nera, dure...
7330330
7330330
ACFF/20x25 M6
20
25
M6
6
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330335
7330335
ACFF/20x30 M6
20
30
M6
6
16
4
Gomma naturale nera, dure...
7330340
7330340
ACFF/25x15 M6
25
15
M6
6
40
5
Gomma naturale nera, dure...
7330345
7330345
ACFF/25x20 M6
25
20
M6
6
35
6
Gomma naturale nera, dure...
7330350
7330350
ACFF/25x20 M8
25
20
M8
8
35
5
Gomma naturale nera, dure...
7330355
7330355
ACFF/25x25 M6
25
25
M6
6
34
4
Gomma naturale nera, dure...
7330360
7330360
ACFF/25x30 M6
25
30
M6
6
35
4
Gomma naturale nera, dure...
7330365
7330365
ACFF/25x35 M6
25
35
M6
6
35
4
Gomma naturale nera, dure...
7330367
7330367
ACFF/30x15 M8
30
15
M8
8
55
8
Gomma naturale nera, dure...
7330370
7330370
ACFF/30x20 M8
30
20
M8
8
50
8
Gomma naturale nera, dure...
7330375
7330375
ACFF/30x25 M8
30
25
M8
8
47
8
Gomma naturale nera, dure...
7330380
7330380
ACFF/30x30 M6
30
30
M6
6
33
8
Gomma naturale nera, dure...
7330385
7330385
ACFF/30x30 M8
30
30
M8
8
33
8
Gomma naturale nera, dure...
7330390
7330390
ACFF/30x40 M8
30
40
M8
8
30
7
Gomma naturale nera, dure...
7330393
7330393
ACFF/35x35 M8
35
35
M8
8
45
11
Gomma naturale nera, dure...
7330395
7330395
ACFF/40x20 M8
40
20
M8
8
95
16
Gomma naturale nera, dure...
7330398
7330398
ACFF/40x30 M6
40
30
M6
6
80
16
Gomma naturale nera, dure...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성