PNA - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pna.prj},{NB=6394315},{SHA256=j4ieKRZ59bTCyKbKwJsiRvAz7CjtlxbZxIXrVhcIw1Q=},{INAME=6394315},{NAME=6394315},{NNCUSTOM=PNA},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=6394315},{LINACUSTOM=6394315},{STEPFILE=6394315.stp},{PNGFILE=PNA},{DWGFILE=PNA},{CODE=6394315},{MOD=PNA/32},{D1=32},{H=28},{D=M16x1,5},{L=37},{L1=25},{L2=12},{L3=8},{D2=8},{Y=19},{M=-},{WGT=72},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6394305
6394305
PNA/22
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
-
19
Volantino zigrinato in te...
6394306
6394306
PNA/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
6
26
Volantino zigrinato in te...
6394307
6394307
PNA/22
22
18
M10x1
28
16
12
8
5
12
-
24
Volantino zigrinato in te...
6394308
6394308
PNA/22/C
22
18
M10x1
28
16
12
8
5
12
6
31
Volantino zigrinato in te...
6394310
6394310
PNA/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
-
32
Volantino zigrinato in te...
6394311
6394311
PNA/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
7
42
Volantino zigrinato in te...
6394312
6394312
PNA/26
26
23
M12x1,5
32
19
13
9
6
14
-
42
Volantino zigrinato in te...
6394313
6394313
PNA/26/C
26
23
M12x1,5
32
19
13
9
6
14
7
52
Volantino zigrinato in te...
6394315
6394315
PNA/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
-
72
Volantino zigrinato in te...
6394316
6394316
PNA/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
8
90
Volantino zigrinato in te...
6394317
6394317
PNA/32
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
8
19
-
85
Volantino zigrinato in te...
6394318
6394318
PNA/32/C
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
8
19
8
103
Volantino zigrinato in te...
6394320
6394320
PNA/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
-
112
Volantino zigrinato in te...
6394321
6394321
PNA/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
9
142
Volantino zigrinato in te...
6394322
6394322
PNA/32
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
10
19
-
87
Volantino zigrinato in te...
6394323
6394323
PNA/32/C
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
10
19
8
105
Volantino zigrinato in te...
6394324
6394324
PNA/32
32
28
M20x1,5
46
27
19
15
12
22
-
130
Volantino zigrinato in te...
6394326
6394326
PNA/32/C
32
28
M20x1,5
46
27
19
15
12
22
9
160
Volantino zigrinato in te...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성