CZN/AC - Cerniera
GAMM
CGP_TC
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/11-cerniere/czn_ac.prj},{NB=7748070},{SHA256=DTktgqhG88Gwi2/9ok5ReNkYE7W7Ghg9HV+1RO+gCkc=},{INAME=7748070},{NAME=7748070},{NNCUSTOM=CZN/AC},{NTCUSTOM=Cerniera},{NBCUSTOM=7748070},{LINACUSTOM=7748070},{STEPFILE=7748070_CZN_AC.stp},{PNGFILE=CZN_AC},{DWGFILE=CZN_AC},{CODE=7748070},{MOD=CZN40/AC},{A=40},{B=40},{C=25},{E=25},{F=5},{G=14},{P=9},{Q=4},{M=M5},{H=11.0},{D=5.2},{WGT=55},{MAT=Zama nero, finitura lucida. Perno in acciaio inox. Foro liscio passante e perno in acciaio zincato filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
Length
[mm]
C
Wheelbase length
[mm]
E
Wheelbase width
[mm]
F
base height
[mm]
G
base width
[mm]
P
base width
[mm]
Q
pin diameter
[mm]
M
thread
[mm]
H
thread Length
[mm]
D
hole diameter
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7748070
7748070
CZN40/AC
40
40
25
25
5
14
9
4
M5
11.0
5.2
55
Zama nero, finitura lucid...
7748075
7748075
CZN50/AC
50
50
30
30
6
18
11
6
M6
10.0
6.3
90
Zama nero, finitura lucid...
7748080
7748080
CZN60/AC
60
60
36
36
8
21
15
8
M8
14.8
8.4
182
Zama nero, finitura lucid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성