카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
M 15 - Merkel® Rotomatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Swivel Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/swivel_seals/dichtsatz_rotomatic_m15_asmtab.prj},{NB=24269828 Rotomatic M15 110 125.5 0.8 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24269828},{DD=110.0},{D=125.5},{NUT=0},{R1=0.8},{L=6.3},{C=6.0},{P=7.75},{WS=GM201/NBR},{PPATH=dichtsatz_rotomatic_m15/dichtsatz_rotomatic_m15_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
R1
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
P
Profile
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
24336291 Rotomatic M15 20...
24336291
20.0
27.5
0.5
3.2
3.0
3.75
GM201/NBR
24342634 Rotomatic M15 25...
24342634
25.0
32.5
0.5
3.2
3.0
3.75
GM201/NBR
24342635 Rotomatic M15 28...
24342635
28.0
35.5
0.5
3.2
3.0
3.75
GM201/NBR
24332459 Rotomatic M15 30...
24332459
30.0
37.5
0.5
3.2
3.0
3.75
GM201/NBR
24260303 Rotomatic M15 30...
24260303
30.0
41.0
0.5
4.2
3.0
5.50
GM201/NBR
24263153 Rotomatic M15 30...
24263153
30.0
41.0
0.5
4.2
3.0
5.50
GM201/FKM
24342636 Rotomatic M15 32...
24342636
32.0
39.5
0.5
3.2
3.0
3.75
GM201/NBR
24288862 Rotomatic M15 35...
24288862
35.0
46.0
0.5
4.2
3.0
5.50
GM201/NBR
24261511 Rotomatic M15 36...
24261511
36.0
47.0
0.8
4.2
3.0
5.50
GM201/NBR
24260912 Rotomatic M15 40...
24260912
40.0
51.0
0.8
4.2
3.0
5.50
GM201/NBR
24263148 Rotomatic M15 40...
24263148
40.0
55.5
0.8
6.3
5.0
7.75
GM201/NBR
24342638 Rotomatic M15 45...
24342638
45.0
56.0
0.8
4.2
3.0
5.50
GM201/NBR
24244043 Rotomatic M15 50...
24244043
50.0
61.0
0.8
4.2
3.0
5.50
GM201/NBR
24260913 Rotomatic M15 50...
24260913
50.0
61.0
0.8
4.2
3.0
5.50
GM201/FKM
24332753 Rotomatic M15 50...
24332753
50.0
65.5
0.8
6.3
5.0
7.75
GM201/NBR
24339230 Rotomatic M15 55...
24339230
55.0
66.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/NBR
24342640 Rotomatic M15 56...
24342640
56.0
67.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/NBR
24344647 Rotomatic M15 60...
24344647
60.0
71.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/FKM
24342641 Rotomatic M15 63...
24342641
63.0
74.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/NBR
24379352 Rotomatic M15 65...
24379352
65.0
76.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/NBR
24262462 Rotomatic M15 65...
24262462
65.0
80.5
0.8
5.9
5.0
7.75
GM201/FKM
24261512 Rotomatic M15 70...
24261512
70.0
81.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/NBR
24274587 Rotomatic M15 75...
24274587
75.0
86.0
0.8
4.2
4.0
5.50
GM201/NBR
24379083 Rotomatic M15 75...
24379083
75.0
90.5
0.8
6.3
6.0
7.75
GM201/FKM
24269431 Rotomatic M15 80...
24269431
80.0
91.0
0.8
4.2
6.0
5.50
GM201/NBR
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성