카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
N - U-packing
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/n_asmtab.prj},{NB=16514 N 32 48 8 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=16514},{WS=90 NBR M00109},{DD=32.0},{D=48.0},{NUT=0},{H=8.0},{H1=4.0},{L=9.0},{P=8.00},{C=6.0},{BE=N32-22},{PPATH=n/n_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=16514},{ARTIKELNRNEW2=16514},{VPE=Industriepack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
15946 N 2 10 3.8
15946
90 NBR M00109
2.0
10.0
3.8
1.8
4.5
4.00
3.5
Industry Pack
40421337 N 2 10 3.8
40421337
90 NBR M00109
2.0
10.0
3.8
1.8
4.5
4.00
3.5
Small Pack
15949 N 3 7 5
15949
90 NBR M00109
3.0
7.0
5.0
3.5
6.0
2.00
2.0
Industry Pack
40421339 N 3 7 5
40421339
90 NBR M00109
3.0
7.0
5.0
3.5
6.0
2.00
2.0
Small Pack
15948 N 3 8.5 4
15948
90 NBR M00109
3.0
8.5
4.0
2.0
4.7
2.75
2.0
Industry Pack
40421338 N 3 8.5 4
40421338
90 NBR M00109
3.0
8.5
4.0
2.0
4.7
2.75
2.0
Small Pack
15956 N 4 10 4
15956
90 NBR M00109
4.0
10.0
4.0
2.0
4.7
3.00
2.5
Industry Pack
40421340 N 4 10 4
40421340
90 NBR M00109
4.0
10.0
4.0
2.0
4.7
3.00
2.5
Small Pack
15957 N 4 12 4
15957
90 NBR M00109
4.0
12.0
4.0
2.0
4.7
4.00
3.5
Industry Pack
40421341 N 4 12 4
40421341
90 NBR M00109
4.0
12.0
4.0
2.0
4.7
4.00
3.5
Small Pack
15980 N 5 11 5
15980
90 NBR M00109
5.0
11.0
5.0
2.8
6.0
3.00
2.5
Industry Pack
40421344 N 5 11 5
40421344
90 NBR M00109
5.0
11.0
5.0
2.8
6.0
3.00
2.5
Small Pack
15974 N 5 12 5
15974
90 NBR M00109
5.0
12.0
5.0
2.2
6.0
3.50
3.0
Industry Pack
40421342 N 5 12 5
40421342
90 NBR M00109
5.0
12.0
5.0
2.2
6.0
3.50
3.0
Small Pack
11657 N 5 14 4.5
11657
90 NBR M00109
5.0
14.0
4.5
2.3
5.2
4.50
4.5
Industry Pack
40421078 N 5 14 4.5
40421078
90 NBR M00109
5.0
14.0
4.5
2.3
5.2
4.50
4.5
Small Pack
15977 N 5 15 5
15977
90 NBR M00109
5.0
15.0
5.0
2.5
6.0
5.00
4.0
Industry Pack
40421343 N 5 15 5
40421343
90 NBR M00109
5.0
15.0
5.0
2.5
6.0
5.00
4.0
Small Pack
15999 N 6 12 4
15999
90 NBR M00109
6.0
12.0
4.0
2.0
4.7
3.00
2.5
Industry Pack
40421347 N 6 12 4
40421347
90 NBR M00109
6.0
12.0
4.0
2.0
4.7
3.00
2.5
Small Pack
16007 N 6 12 6
16007
90 NBR M00109
6.0
12.0
6.0
3.5
7.0
3.00
2.5
Industry Pack
40421349 N 6 12 6
40421349
90 NBR M00109
6.0
12.0
6.0
3.5
7.0
3.00
2.5
Small Pack
16001 N 6 15 5
16001
90 NBR M00109
6.0
15.0
5.0
2.5
6.0
4.50
4.5
Industry Pack
40421348 N 6 15 5
40421348
90 NBR M00109
6.0
15.0
5.0
2.5
6.0
4.50
4.5
Small Pack
15996 N 6 16 5
15996
90 NBR M00109
6.0
16.0
5.0
2.5
6.0
5.00
4.0
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성