피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
PT 1 - Merkel® Double wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/double_wipers/pt1_asmtab.prj},{NB=24380704 PT1 170 186 11 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24380704},{DD=170.0},{D=186.0},{NUT=0},{D1=172.0},{H=11.0},{L=11.5},{L1=15.5},{C=6.0},{R1=2.0},{WS=PTFE GM201},{PPATH=../double_wipers/pt1/pt1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
24269429 PT1 20 27.6 4
24269429
20.0
27.6
21.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24339980 PT1 20 27.6 4
24339980
20.0
27.6
21.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE GM201
24275331 PT1 25 32.6 4
24275331
25.0
32.6
26.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275423 PT1 25 32.6 4
24275423
25.0
32.6
26.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275334 PT1 28 35.6 4
24275334
28.0
35.6
29.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275426 PT1 28 35.6 4
24275426
28.0
35.6
29.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275338 PT1 30 37.6 4
24275338
30.0
37.6
31.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275430 PT1 30 37.6 4
24275430
30.0
37.6
31.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24269656 PT1 32 39.6 4
24269656
32.0
39.6
33.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275434 PT1 32 39.6 4
24275434
32.0
39.6
33.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275347 PT1 35 42.6 4
24275347
35.0
42.6
36.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275439 PT1 35 42.6 4
24275439
35.0
42.6
36.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275352 PT1 36 43.6 4
24275352
36.0
43.6
37.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24275444 PT1 36 43.6 4
24275444
36.0
43.6
37.0
4.0
4.2
8.2
3.0
0.4
PTFE B602
24261061 PT1 40 48.8 6
24261061
40.0
48.8
41.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275427 PT1 40 48.8 6
24275427
40.0
48.8
41.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275339 PT1 42 50.8 6
24275339
42.0
50.8
43.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275431 PT1 42 50.8 6
24275431
42.0
50.8
43.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275341 PT1 45 53.8 6
24275341
45.0
53.8
46.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275433 PT1 45 53.8 6
24275433
45.0
53.8
46.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275345 PT1 50 58.8 6
24275345
50.0
58.8
51.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24275437 PT1 50 58.8 6
24275437
50.0
58.8
51.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
24351716 PT1 50 58.8 6
24351716
50.0
58.8
51.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE GM201
49004617 PT1 50 58.8 6
49004617
50.0
58.8
51.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE GM201
24300395 PT1 55 63.8 6
24300395
55.0
63.8
56.5
6.0
6.3
10.3
3.0
1.2
PTFE B602
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성