카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
LVM - Drehverbindungen aus Kunststoff, Zahnriemen verzahnt LVM
Franke
Bearings
Bearing assemblies
LVM
Powered by
CAD모델 선택
{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvm/lvm_asmtab.prj},{NB=LVM-0100},{IDNR=},{BNR=LVM-0100},{KK=100},{D1=11},{D=6.6},{T=6.8},{M=M6},{NDM=6},{P=1.000},{T1=10},{DA=150},{DD=6.6},{DG=6.6},{DI=50},{DW=159.15},{H=24},{H1=20},{LA=135},{LI=65},{B=6x},{BX=6},{COA=5.6},{COR=2.0},{CA=5.6},{CR=2.0},{COM=0.07},{AT10=157.30},{Z=52},{GEW=0.5},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{TYP=LER3},{SM=11.00},{SN=13.0},{AD=4x3},{SH=12.6},{SB=2.5},{X=3.00},{VER=1},{FH=10.00},{FH2=6.00},{VIS=1},{BNRS=612953},{SD1=2.850},{DDDD=109.800},{DDI=90.200},{PPATH=lvm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
KK
Kugelkranz ØKK
[mm]
DA
Abmessung Da
[mm]
DD
Dimensions Dd
[mm]
DG
Dimensions Dg
[mm]
DI
Abmessung Di
[mm]
DW
Kugeldurchmesser Dw
[mm]
H
Abmessung h
[mm]
H1
Abmessung h1
[mm]
LA
Abmessung La
[mm]
LI
Abmessung Li
[mm]
B
Befestigung je Ring
ⁿ/ₐ
COA
Tragzahl Coa
[kN]
COR
Tragzahl Cor
[kN]
CA
Tragzahl Ca
[kN]
CR
Tragzahl Cr
[kN]
COM
stat. Moment
[kNm]
AT10
Effective circle diameter
[mm]
Z
effective circle diameter z
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
DDDD
[mm]
LVM-0100
LVM-0100
100
150
6.6
6.6
50
159.15
24
20
135
65
6x
5.6
2.0
5.6
2.0
0.07
157.30
52
0.5
109.800
LVM-0150
LVM-0150
150
200
6.6
6.6
100
216.60
24
20
185
115
8x
8.1
2.9
8.1
2.9
0.14
214.60
68
0.8
159.800
LVM-0200
LVM-0200
200
250
6.6
6.6
150
261.00
24
20
235
165
8x
10.6
3.8
10.6
3.8
0.25
259.55
83
1.0
201.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성