카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AEPA-M - Fitting 90° curved elbow, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-M + AEPA-M
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_m_aepa_m/aepa_m_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AEPA-29M32PG},{PARTNR=AEPA-29M32PG},{NW=29},{VER=5},{G=M32x1.5},{GX=32.000},{L=15},{ID=21.3},{W=72.1},{H=99.4},{D=48.2},{E=43},{SW=27},{WEIGHT=46.5},{PU=6},{CTN=},{COL=G},{PPATH=aepa_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread length
[mm]
ID
[mm]
W
Total height
[mm]
H
Installation width
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AEPA-17M20PB
AEPA-17M20PB
17
M20x1.5
11
10.2
48.9
77.6
34.0
30
16
24.1
FIPLOCK ONE AEPA-17M20PG
AEPA-17M20PG
17
M20x1.5
11
10.2
48.9
77.6
34.0
30
16
24.1
FIPLOCK ONE AEPA-17M25PB
AEPA-17M25PB
17
M25x1.5
12
14.8
49.9
78.6
34.0
32
21
25.9
FIPLOCK ONE AEPA-17M25PG
AEPA-17M25PG
17
M25x1.5
12
14.8
49.9
78.6
34.0
32
21
25.9
FIPLOCK ONE AEPA-23M25PB
AEPA-23M25PB
23
M25x1.5
12
15.9
62.7
89.1
41.7
32
21
33.9
FIPLOCK ONE AEPA-23M25PG
AEPA-23M25PG
23
M25x1.5
12
15.9
62.7
89.1
41.7
32
21
33.9
FIPLOCK ONE AEPA-23M32PB
AEPA-23M32PB
23
M32x1.5
15
22.8
65.7
94.6
41.7
44
27
38.9
FIPLOCK ONE AEPA-23M32PG
AEPA-23M32PG
23
M32x1.5
15
22.8
65.7
94.6
41.7
44
27
38.9
FIPLOCK ONE AEPA-29M32PB
AEPA-29M32PB
29
M32x1.5
15
21.3
72.1
99.4
48.2
43
27
46.5
FIPLOCK ONE AEPA-29M32PG
AEPA-29M32PG
29
M32x1.5
15
21.3
72.1
99.4
48.2
43
27
46.5
FIPLOCK ONE AEPA-29M40PB
AEPA-29M40PB
29
M40x1.5
19
28.5
76.1
102.9
48.2
50
34
51.3
FIPLOCK ONE AEPA-29M40PG
AEPA-29M40PG
29
M40x1.5
19
28.5
76.1
102.9
48.2
50
34
51.3
FIPLOCK ONE AEPA-36M40PB
AEPA-36M40PB
36
M40x1.5
19
30.2
90.8
124.3
59.7
50
36
95.5
FIPLOCK ONE AEPA-36M40PG
AEPA-36M40PG
36
M40x1.5
19
30.2
90.8
124.3
59.7
50
36
95.5
FIPLOCK ONE AEPA-36M50PB
AEPA-36M50PB
36
M50x1.5
19
36.1
90.8
130.3
59.7
62
46
107.2
FIPLOCK ONE AEPA-36M50PG
AEPA-36M50PG
36
M50x1.5
19
36.1
90.8
130.3
59.7
62
46
107.2
FIPLOCK ONE AEPA-48M50PB
AEPA-48M50PB
48
M50x1.5
19
38.9
102.0
137.3
71.0
62
46
114.3
FIPLOCK ONE AEPA-48M50PG
AEPA-48M50PG
48
M50x1.5
19
38.9
102.0
137.3
71.0
62
46
114.3
FIPLOCK ONE AEPA-48M63PB
AEPA-48M63PB
48
M63x1.5
19
47.9
102.0
143.3
71.0
74
55
124.0
FIPLOCK ONE AEPA-48M63PG
AEPA-48M63PG
48
M63x1.5
19
47.9
102.0
143.3
71.0
74
55
124.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성