202200 - CONNECTOR MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202200.prj},{NB=A202200-3333},{CODE=A202200-3333},{FILENAME=A202200-3333_00},{F=G1\"-11 A GAS},{F1=M33x2-6g},{A=55,5},{B=19},{D=18,5},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A202200-1010
A202200-1010
G1/8-28 A GAS
25,5
8
9,5
14
A202200-1012
A202200-1012
G1/8-28 A GAS
M12x1,5-6g
27
8
11
17
A202200-1312
A202200-1312
G1/4-19 A GAS
M12x1,5-6g
29,5
11
11
17
A202200-1314
A202200-1314
G1/4-19 A GAS
M14x1,5-6g
31
11
11
19
A202200-1316
A202200-1316
G1/4-19 A GAS
M16x1,5-6g
32
11
12,5
22
A202200-1710
A202200-1710
G3/8-19 A GAS
M10x1-6g
29
12
8,5
17
A202200-1714
A202200-1714
G3/8-19 A GAS
M14x1,5-6g
33
12
11
19
A202200-1716
A202200-1716
G3/8-19 A GAS
M16x1,5-6g
35
12
12,5
22
A202200-1718
A202200-1718
G3/8-19 A GAS
M18x1,5-6g
36
12
14
24
A202200-1727
A202200-1727
G3/8-19 A GAS
M27x1,5-6g
42
12
16
32
A202200-1733
A202200-1733
G3/8-19 A GAS
M33x2-6g
44
12
16
41
A202200-2118
A202200-2118
G1/2-14 A GAS
M18x1,5-6g
38
14
14
24
A202200-2120
A202200-2120
G1/2-14 A GAS
M20x1,5-6g
38
14
14
27
A202200-2122
A202200-2122
G1/2-14 A GAS
M22x1,5-6g
41,5
14
15
27
A202200-2322
A202200-2322
G5/8-14 A GAS
M22x1,5-6g
43,5
16
15
27
A202200-2622-V
A202200-2622-V
G3/4-14 A GAS
M22x1,5-6g
43,5
16
15
30
A202200-2622
A202200-2622
G3/4-14 A GAS
M22x1,5-6g
43,5
16
15
30
A202200-2627
A202200-2627
G3/4-14 A GAS
M27x2-6g
48,5
16
18,5
36
A202200-3327
A202200-3327
G1"-11 A GAS
M27x2-6g
51,5
19
18,5
36
A202200-3333
A202200-3333
G1"-11 A GAS
M33x2-6g
55,5
19
18,5
41
A202200-4242
A202200-4242
G1"1/4-11 A GAS
M42x2-6g
61
20
19
50
A202200-4848
A202200-4848
G1"1/2-11 A GAS
M48x2-6g
63
22
21,5
55
SA202200-1014
SA202200-1014
G1/8-28 A GAS
M14x1,5-6g
28
8
11
19
SA202200-1310
SA202200-1310
G1/4-19 A GAS
M10x1-6g
28
11
9,5
14
SA202200-1322
SA202200-1322
G1/4-19 A GAS
M22x1,5-6g
38,5
11
15
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성