GB..x..x..ZW
Fluro
High performance parts
Cylindrical Sliding Bushings
GB..x..x..ZW
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/hochleistungsteile/gleitbuchsen/gb_xx_zw/gb_x_x_zw.prj},{NB=Gleitbuchse GB80x90x80ZW},{IDNR=},{BEZ=GB80x90x80ZW},{ND=80},{INFO=PDF-Datenblatt},{TZND=+0.046/0},{GEW=750},{D=90},{TZD=+0.072/+0.037},{B=80},{TZB=0/-0.30},{F=3.0},{TZF=+1.0/-1.0},{SDT=1920},{MAT1=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
ND
Nominal diameter (d)
[mm]
TZND
Tolerance d
[mm]
GEW
Unit weight
[g]
D
[mm]
TZD
Tolerance D
[mm]
B
[mm]
TZB
Tolerance B
[mm]
F
f
[mm]
TZF
Tolerance f
[mm]
SDT
Static/Dynamic load rating
[kN]
MAT1
Bushing material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GB30x36x30ZW
GB30x36x30ZW
30
+0.033/0
63
36
+0.051/+0.026
30
0/-0.21
1.5
+0.5/-0.5
270
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB35x41x30ZW
GB35x41x30ZW
35
+0.039/0
72
41
+0.051/+0.026
30
0/-0.21
1.5
+0.5/-0.5
315
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB40x48x40ZW
GB40x48x40ZW
40
+0.039/0
160
48
+0.051/+0.026
40
0/-0.25
2.0
+0.7/-0.7
480
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB45x53x40ZW
GB45x53x40ZW
45
+0.039/0
170
53
+0.062/+0.032
40
0/-0.25
2.0
+0.7/-0.7
540
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB50x58x50ZW
GB50x58x50ZW
50
+0.039/0
240
58
+0.062/+0.032
50
0/-0.25
2.0
+0.7/-0.7
750
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB60x70x60ZW
GB60x70x60ZW
60
+0.046/0
440
70
+0.062/+0.032
60
0/-0.30
2.0
+0.7/-0.7
1080
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB70x80x70ZW
GB70x80x70ZW
70
+0.046/0
590
80
+0.072/+0.037
70
0/-0.30
3.0
+1.0/-1.0
1470
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB80x90x80ZW
GB80x90x80ZW
80
+0.046/0
750
90
+0.072/+0.037
80
0/-0.30
3.0
+1.0/-1.0
1920
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB90x105x80ZW
GB90x105x80ZW
90
+0.054/0
1360
105
+0.072/+0.037
80
0/-0.30
3.0
+1.0/-1.0
2160
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB100x115x100ZW
GB100x115x100ZW
100
+0.054/0
1900
115
+0.072/+0.037
100
0/-0.35
3.0
+1.0/-1.0
3000
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB110x125x100ZW
GB110x125x100ZW
110
+0.054/0
2000
125
+0.083/+0.043
100
0/-0.35
4.0
+1.0/-1.0
3300
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB120x135x120ZW
GB120x135x120ZW
120
+0.054/0
2600
135
+0.083/+0.043
120
0/-0.35
4.0
+1.0/-1.0
4320
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB140x155x150ZW
GB140x155x150ZW
140
+0.063/0
3900
155
+0.083/+0.043
150
0/-0.40
4.0
+1.0/-1.0
6300
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB160x180x150ZW
GB160x180x150ZW
160
+0.063/0
6000
180
+0.083/+0.043
150
0/-0.40
4.0
+1.0/-1.0
7200
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB180x200x180ZW
GB180x200x180ZW
180
+0.063/0
8000
200
+0.096/+0.050
180
0/-0.40
5.0
+1.0/-1.0
9720
Bearing steel 100Cr6
84833038
GB200x220x180ZW
GB200x220x180ZW
200
+0.072/0
8800
220
+0.096/+0.050
180
0/-0.40
5.0
+1.0/-1.0
10820
Bearing steel 100Cr6
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성