피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2479.041. - Gas spring (Spring plunger), with hexagon socket, VDI 3004
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_01/2479_041_asmtab.prj},{NB=2479.041.00004.050 (0)},{DOC=2479_041_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{LMIN=95.000},{HUB=0},{HUBMAX=50.000},{FA=4},{FA4=4.000},{FE4=6.280},{P4=12.000},{GDFKZ4=violett},{FA5=6.000},{FE5=9.420},{P5=20.000},{GDFKZ5=grün},{FA10=11.000},{FE10=17.270},{P10=40.000},{GDFKZ10=blau},{FA20=21.000},{FE20=32.970},{P20=75.000},{GDFKZ20=rot},{FA40=42.000},{FE40=65.940},{P40=150.000},{GDFKZ40=gelb},{ZTC=84879090},{PPATH=f20_01_99/2479_041_asmsbl.prj},{GEW=0.080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Male thread
[mm]
L
Length
[mm]
LMIN
Pressed length
[mm]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
FN
Kraft nominal
[daN]
FA4
Initial spring force
[daN]
FE4
Final spring force
[daN]
P4
Filling pressure
[bar]
GDFKZ4
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA5
Initial spring force
[daN]
FE5
Final spring force
[daN]
P5
Filling pressure
[bar]
GDFKZ5
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA10
Initial spring force
[daN]
FE10
Final spring force
[daN]
P10
Filling pressure
[bar]
GDFKZ10
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA20
Initial spring force
[daN]
FE20
Final spring force
[daN]
P20
Filling pressure
[bar]
GDFKZ20
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA40
Initial spring force
[daN]
FE40
Final spring force
[daN]
P40
Filling pressure
[bar]
GDFKZ40
Spring force marking
ⁿ/ₐ
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2479.041.00004.010
2479.041.00004.010
M16x2
65.000
55.000
10.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.050
2479.041.00004.020
2479.041.00004.020
M16x2
85.000
65.000
20.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.060
2479.041.00004.030
2479.041.00004.030
M16x2
105.000
75.000
30.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.070
2479.041.00004.040
2479.041.00004.040
M16x2
125.000
85.000
40.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.070
2479.041.00004.050
2479.041.00004.050
M16x2
145.000
95.000
50.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.080
2479.041.00004.060
2479.041.00004.060
M16x2
165.000
105.000
60.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.080
2479.041.00004.070
2479.041.00004.070
M16x2
185.000
115.000
70.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.090
2479.041.00004.080
2479.041.00004.080
M16x2
205.000
125.000
80.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.100
2479.041.00004.100
2479.041.00004.100
M16x2
245.000
145.000
100.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.110
2479.041.00004.125
2479.041.00004.125
M16x2
295.000
170.000
125.000
4.000
4.000
6.280
12.000
violet
6.000
9.420
20.000
green
11.000
17.270
40.000
blue
21.000
32.970
75.000
red
42.000
65.940
150.000
yellow
84879090
0.120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성