카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2022.15. - Guide pillar with pilot taper, VDI 3356
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide pillars, straight
Large tools / Automotive standards
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_15.prj},{NB=2022.15.100.315},{DOC=2022_15_pdf},{D1=100.000},{D2=100.000},{D3=50.000},{D5=62.000},{R=3.000},{L2=50.000},{L5=125.000},{L6=4.000},{L1=315},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D2
Mounting diameter
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2022.15.080.280
2022.15.080.280
80.000
80.000
0.000
0.000
3.000
50.000
100.000
4.000
10.817
84879090
2022.15.100.315
2022.15.100.315
100.000
100.000
50.000
62.000
3.000
50.000
125.000
4.000
14.278
84879090
2022.15.125.355
2022.15.125.355
125.000
125.000
65.000
82.000
4.000
50.000
140.000
5.000
24.589
84879090
2022.15.160.450
2022.15.160.450
160.000
160.000
95.000
119.000
4.000
50.000
180.000
5.000
45.517
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성