magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRL - 차등 압력 밸브
Festo
제품
밸브
압력 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/press_con/lrl.prj},{NB=153514 LRL-1/4-QS-6---(0)},{TNR=153514},{TYP=LRL-1/4-QS-6},{HHUB=0},{VERS=2.000},{D=R1/4},{DP=13.157},{KDRD=11.445},{B=18.500},{D1=6.000},{D2=12.500},{HMIN=42.500},{HMAX=46.000},{H1=11.500},{H2=32.000},{H3=12.000},{L=17.000},{SW=14.000},{HX=3.500},{CNSMASSEXACT=0.0380},{GTIN=4052568070885}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
B
폭
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
HMIN
높이
[mm]
HMAX
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
L
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153510 LRL-M5-QS-4
153510
LRL-M5-QS-4
M5
10.000
4.000
10.000
32.000
35.500
3.000
23.000
6.000
10.500
8.000
0.0095
4052568070854
153512 LRL-M5-QS-6
153512
LRL-M5-QS-6
M5
12.500
6.000
12.500
32.000
35.500
3.000
25.500
6.000
12.000
8.000
0.0110
4052568070878
153511 LRL-1/8-QS-4
153511
LRL-1/8-QS-4
R1/8
14.500
4.000
10.000
40.500
44.500
8.000
28.500
10.500
13.000
10.000
0.0210
4052568070861
153513 LRL-1/8-QS-6
153513
LRL-1/8-QS-6
R1/8
14.500
6.000
12.500
40.500
44.500
8.000
31.000
10.500
14.000
10.000
0.0220
4052568004347
153515 LRL-1/8-QS-8
153515
LRL-1/8-QS-8
R1/8
14.500
8.000
14.500
40.500
44.500
8.000
32.000
10.500
15.000
10.000
0.0230
4052568070892
153514 LRL-1/4-QS-6
153514
LRL-1/4-QS-6
R1/4
18.500
6.000
12.500
42.500
46.000
11.500
32.000
12.000
17.000
14.000
0.0380
4052568070885
153516 LRL-1/4-QS-8
153516
LRL-1/4-QS-8
R1/4
18.500
8.000
14.500
42.500
46.000
11.500
33.500
12.000
18.000
14.000
0.0390
4052568070908
153518 LRL-1/4-QS-10
153518
LRL-1/4-QS-10
R1/4
18.500
10.000
17.500
42.500
46.000
11.500
36.000
12.000
20.000
14.000
0.0430
4052568070922
153517 LRL-3/8-QS-8
153517
LRL-3/8-QS-8
R3/8
22.000
8.000
14.500
49.500
52.500
13.000
37.500
15.000
19.000
19.000
0.0700
4052568070915
153519 LRL-3/8-QS-10
153519
LRL-3/8-QS-10
R3/8
22.000
10.000
17.500
49.500
52.500
13.000
39.500
15.000
21.000
19.000
0.0740
4052568070939
153520 LRL-3/8-QS-12
153520
LRL-3/8-QS-12
R3/8
22.000
12.000
21.000
49.500
52.500
13.000
42.500
15.000
22.500
24.000
0.0780
4052568070946
153521 LRL-1/2-QS-12
153521
LRL-1/2-QS-12
R1/2
28.000
12.000
21.000
54.000
56.500
16.000
47.000
18.000
25.500
24.000
0.1100
4052568070953
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성