magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VMEF-S - 스템 작동 밸브
Festo
제품
밸브
기계적 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mech_manu/vmef_s_asmtab.prj},{NB=8031322 VMEF-SC-M52-M-N18---(1)},{TNR=8031322},{TYP=VMEF-SC-M52-M-N18},{VER=3},{HUBST=1},{B1=20},{B2=10},{B3=8},{D1=1/8 NPT},{D2=15.90},{D3=10.00},{D4=4.4},{D5=-},{D6=16.5},{H1=94.1},{H2=61.35},{H3=34.55},{H4=42.55},{H5=51.55},{H6=41.75},{H8=8.2},{H10=9.2},{H11=7},{H12=51.55},{H13=68.55},{H14=18.0},{L1=43.716},{L2=28},{L3=21},{L4=6},{W1=5},{CNSMASSEXACT=0.151},{SCHRTNR=-},{CMTNR=4003917},{VALVETNR=8037929},{H71=11.700},{H72=10.100},{H73=0.000},{PPATH=assemblies/vmef_s_asmtpl.prj},{GTIN=4052568428440}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
W1
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8031295 VMEF-ST-M32-M-G18
8031295
VMEF-ST-M32-M-G18
20
10
0
G1/8
15.95
7.98
4.4
-
16.5
55.0
43.30
27.50
46.50
29.00
15.00
12.000
8.2
0.0
0
0.00
0.00
0.0
43.716
28
21
6
5
0.116
4052568293857
8031300 VMEF-ST-M32-M-G14
8031300
VMEF-ST-M32-M-G14
20
10
0
G1/4
15.95
7.98
4.4
-
22.0
55.0
43.30
27.50
46.50
29.00
15.00
12.000
8.2
0.0
0
0.00
0.00
0.0
43.716
28
21
6
5
0.110
4052568293888
8031305 VMEF-ST-M32-M-N18
8031305
VMEF-ST-M32-M-N18
20
10
0
1/8 NPT
15.95
7.98
4.4
-
16.5
55.0
43.30
27.50
46.50
29.00
15.00
12.000
8.2
0.0
0
0.00
0.00
0.0
43.716
28
21
6
5
0.116
4052568428358
8031310 VMEF-ST-M32-M-N14
8031310
VMEF-ST-M32-M-N14
20
10
0
1/4 NPT
15.95
7.98
4.4
-
22.0
55.0
43.30
27.50
46.50
29.00
15.00
12.000
8.2
0.0
0
0.00
0.00
0.0
43.716
28
21
6
5
0.110
4052568428389
8031297 VMEF-S-M52-M-G18
8031297
VMEF-S-M52-M-G18
20
10
8
G1/8
16.00
8.00
4.4
-
16.5
82.6
49.85
23.05
31.05
40.05
30.25
12.000
4.2
0.0
7
40.05
57.05
18.0
43.716
28
21
6
5
0.145
4052568293864
8031299 VMEF-S-M52-E-G18
8031299
VMEF-S-M52-E-G18
20
10
8
G1/8
16.00
8.00
4.4
M5
16.5
82.6
49.85
23.05
31.05
40.05
30.25
12.000
4.2
0.0
7
40.05
57.05
18.0
43.716
28
21
6
5
0.144
4052568293871
8031302 VMEF-S-M52-M-G14
8031302
VMEF-S-M52-M-G14
20
10
8
G1/4
16.00
8.00
4.4
-
22.0
99.1
62.10
25.85
36.15
48.30
34.50
12.000
4.2
0.0
7
48.30
70.75
24.3
43.716
28
21
6
5
0.178
4052568293895
8031304 VMEF-S-M52-E-G14
8031304
VMEF-S-M52-E-G14
20
10
8
G1/4
16.00
8.00
4.4
M5
22.0
99.1
62.10
25.85
36.15
48.30
34.50
12.000
4.2
0.0
7
48.30
70.75
24.3
43.716
28
21
6
5
0.177
4052568293901
8031307 VMEF-S-M52-M-N18
8031307
VMEF-S-M52-M-N18
20
10
8
1/8 NPT
16.00
8.00
4.4
-
16.5
82.6
49.85
23.05
31.05
40.05
30.25
12.000
4.2
0.0
7
40.05
57.05
18.0
43.716
28
21
6
5
0.145
4052568428365
8031309 VMEF-S-M52-E-N18
8031309
VMEF-S-M52-E-N18
20
10
8
1/8 NPT
16.00
8.00
4.4
M5
16.5
82.6
49.85
23.05
31.05
40.05
30.25
12.000
4.2
0.0
7
40.05
57.05
18.0
43.716
28
21
6
5
0.144
4052568428372
8031312 VMEF-S-M52-M-N14
8031312
VMEF-S-M52-M-N14
20
10
8
1/4 NPT
16.00
8.00
4.4
-
22.0
99.1
62.10
25.85
36.15
48.30
34.50
12.000
4.2
0.0
7
48.30
70.75
24.3
43.716
28
21
6
5
0.178
4052568428396
8031314 VMEF-S-M52-E-N14
8031314
VMEF-S-M52-E-N14
20
10
8
1/4 NPT
16.00
8.00
4.4
M5
22.0
99.1
62.10
25.85
36.15
48.30
34.50
12.000
4.2
0.0
7
48.30
70.75
24.3
43.716
28
21
6
5
0.177
4052568428402
8031319 VMEF-SC-M52-M-G14
8031319
VMEF-SC-M52-M-G14
20
10
8
G1/4
15.90
10.00
4.4
-
22.0
110.6
73.60
37.35
47.65
59.80
46.00
11.700
8.2
9.2
7
59.80
82.25
24.3
43.716
28
21
6
5
0.184
4052568428419
8031320 VMEF-SC-M52-M-G18
8031320
VMEF-SC-M52-M-G18
20
10
8
G1/8
15.90
10.00
4.4
-
16.5
94.1
61.35
34.55
42.55
51.55
41.75
11.700
8.2
9.2
7
51.55
68.55
18.0
43.716
28
21
6
5
0.151
4052568428426
8031321 VMEF-SC-M52-M-N14
8031321
VMEF-SC-M52-M-N14
20
10
8
1/4 NPT
15.90
10.00
4.4
-
22.0
110.6
73.60
37.35
47.65
59.80
46.00
11.700
8.2
9.2
7
59.80
82.25
24.3
43.716
28
21
6
5
0.184
4052568428433
8031322 VMEF-SC-M52-M-N18
8031322
VMEF-SC-M52-M-N18
20
10
8
1/8 NPT
15.90
10.00
4.4
-
16.5
94.1
61.35
34.55
42.55
51.55
41.75
11.700
8.2
9.2
7
51.55
68.55
18.0
43.716
28
21
6
5
0.151
4052568428440
8031323 VMEF-SCZ-M52-E-G1...
8031323
VMEF-SCZ-M52-E-G14
20
10
8
G1/4
15.90
10.00
4.4
M5 (2x)
22.0
110.6
73.60
37.35
47.65
59.80
46.00
11.700
8.2
9.2
7
59.80
82.25
24.3
43.716
28
21
6
5
0.183
4052568428457
8031324 VMEF-SCZ-M52-E-G1...
8031324
VMEF-SCZ-M52-E-G18
20
10
8
G1/8
15.90
10.00
4.4
M5 (2x)
16.5
94.1
61.35
34.55
42.55
51.55
41.75
11.700
8.2
9.2
7
51.55
68.55
18.0
43.716
28
21
6
5
0.150
4052568428464
8031325 VMEF-SCZ-M52-E-N1...
8031325
VMEF-SCZ-M52-E-N14
20
10
8
1/4 NPT
15.90
10.00
4.4
M5 (2x)
22.0
110.6
73.60
37.35
47.65
59.80
46.00
11.700
8.2
9.2
7
59.80
82.25
24.3
43.716
28
21
6
5
0.183
4052568428471
8031326 VMEF-SCZ-M52-E-N1...
8031326
VMEF-SCZ-M52-E-N18
20
10
8
1/8 NPT
15.90
10.00
4.4
M5 (2x)
16.5
94.1
61.35
34.55
42.55
51.55
41.75
11.700
8.2
9.2
7
51.55
68.55
18.0
43.716
28
21
6
5
0.150
4052568428488
8031327 VMEF-SCZ-M52-M-G1...
8031327
VMEF-SCZ-M52-M-G14
20
10
8
G1/4
15.90
10.00
4.4
M5 (1x)
22.0
110.6
73.60
37.35
47.65
59.80
46.00
11.700
8.2
9.2
7
59.80
82.25
24.3
43.716
28
21
6
5
0.184
4052568428495
8031328 VMEF-SCZ-M52-M-G1...
8031328
VMEF-SCZ-M52-M-G18
20
10
8
G1/8
15.90
10.00
4.4
M5 (1x)
16.5
94.1
61.35
34.55
42.55
51.55
41.75
11.700
8.2
9.2
7
51.55
68.55
18.0
43.716
28
21
6
5
0.151
4052568428501
8031329 VMEF-SCZ-M52-M-N1...
8031329
VMEF-SCZ-M52-M-N14
20
10
8
1/4 NPT
15.90
10.00
4.4
M5 (1x)
22.0
110.6
73.60
37.35
47.65
59.80
46.00
11.700
8.2
9.2
7
59.80
82.25
24.3
43.716
28
21
6
5
0.184
4052568428518
8031330 VMEF-SCZ-M52-M-N1...
8031330
VMEF-SCZ-M52-M-N18
20
10
8
1/8 NPT
15.90
10.00
4.4
M5 (1x)
16.5
94.1
61.35
34.55
42.55
51.55
41.75
11.700
8.2
9.2
7
51.55
68.55
18.0
43.716
28
21
6
5
0.151
4052568428525
8031331 VMEF-STC-M32-M-G1...
8031331
VMEF-STC-M32-M-G18
20
10
0
G1/8
15.90
10.00
4.4
-
16.5
77.2
65.50
49.70
68.70
51.20
37.20
12.000
8.2
9.2
0
0.00
0.00
0.0
43.716
28
21
6
5
0.131
4052568428532
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성