magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VMEF - 롤러 레버 밸브
Festo
제품
밸브
기계적 및 수동 작동형 방향 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mech_manu/vmef_asmtab.prj},{NB=8047099 VMEF-R-M52-E-N14---(1)},{TNR=8047099},{TYP=VMEF-R-M52-E-N14},{VER=1},{HUBST=1},{B1=20},{B2=8},{B3=10},{B4=8},{D1=17},{D2=1/4 NPT},{D3=22.0},{D4=4.4},{H2=99.1},{H3=62.10},{H4=34.50},{H5=36.15},{H6=24.3},{H8=5.0},{H9=7.0},{H10=11.0},{H11=48.30},{H12=25.85},{H13=48.30},{H14=70.75},{H15=7},{L2=28},{L3=6},{W1=30},{CNSMASSEXACT=0.272},{VALVETNR=8037658},{ROLLENTNR=8049233},{SCHRTNR=3394270},{ANG1=11.448},{X1=40.812},{H01=37.000},{HX=15.300},{VERS=1},{GTIN=4052568435189}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W1
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8047092 VMEF-R-M52-E-G18
8047092
VMEF-R-M52-E-G18
20
8
10
8
17
G1/8
16.5
4.4
119.6
82.6
49.85
30.25
31.05
18.0
37.0
40.05
23.05
40.05
57.05
7
56.1
28
6
30
0.240
4052568294755
8049238 VMEF-R-M52-M-G18
8049238
VMEF-R-M52-M-G18
20
8
10
8
17
G1/8
16.5
4.4
119.6
82.6
49.85
30.25
31.05
18.0
37.0
40.05
23.05
40.05
57.05
7
56.1
28
6
30
0.240
4052568295318
8049239 VMEF-RT-M32-M-G18
8049239
VMEF-RT-M32-M-G18
20
8
10
8
17
G1/8
16.5
4.4
92.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
37.0
29.00
0.00
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.209
4052568295325
8047093 VMEF-R-M52-E-G14
8047093
VMEF-R-M52-E-G14
20
8
10
8
17
G1/4
22.0
4.4
136.1
99.1
62.10
34.50
36.15
24.3
37.0
48.30
25.85
48.30
70.75
7
56.1
28
6
30
0.272
4052568294762
8047094 VMEF-R-M52-M-G14
8047094
VMEF-R-M52-M-G14
20
8
10
8
17
G1/4
22.0
4.4
136.1
99.1
62.10
34.50
36.15
24.3
37.0
48.30
25.85
48.30
70.75
7
56.1
28
6
30
0.272
4052568294779
8047095 VMEF-RT-M32-M-G14
8047095
VMEF-RT-M32-M-G14
20
8
10
8
17
G1/4
22.0
4.4
92.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
37.0
29.00
0.00
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.204
4052568294786
8047096 VMEF-R-M52-E-N18
8047096
VMEF-R-M52-E-N18
20
8
10
8
17
1/8 NPT
16.5
4.4
119.6
82.6
49.85
30.25
31.05
18.0
37.0
40.05
23.05
40.05
57.05
7
56.1
28
6
30
0.240
4052568435158
8047097 VMEF-R-M52-M-N18
8047097
VMEF-R-M52-M-N18
20
8
10
8
17
1/8 NPT
16.5
4.4
119.6
82.6
49.85
30.25
31.05
18.0
37.0
40.05
23.05
40.05
57.05
7
56.1
28
6
30
0.240
4052568435165
8047098 VMEF-RT-M32-M-N18
8047098
VMEF-RT-M32-M-N18
20
8
10
8
17
1/8 NPT
16.5
4.4
92.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
37.0
29.00
0.00
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.209
4052568435172
8047099 VMEF-R-M52-E-N14
8047099
VMEF-R-M52-E-N14
20
8
10
8
17
1/4 NPT
22.0
4.4
136.1
99.1
62.10
34.50
36.15
24.3
37.0
48.30
25.85
48.30
70.75
7
56.1
28
6
30
0.272
4052568435189
8047100 VMEF-R-M52-M-N14
8047100
VMEF-R-M52-M-N14
20
8
10
8
17
1/4 NPT
22.0
4.4
136.1
99.1
62.10
34.50
36.15
24.3
37.0
48.30
25.85
48.30
70.75
7
56.1
28
6
30
0.272
4052568435196
8047101 VMEF-RT-M32-M-N14
8047101
VMEF-RT-M32-M-N14
20
8
10
8
17
1/4 NPT
22.0
4.4
92.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
37.0
29.00
23.05
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.204
4052568435202
8049240 VMEF-K-M52-M-G18
8049240
VMEF-K-M52-M-G18
20
8
10
8
17
G1/8
16.5
4.4
143.6
82.6
49.85
30.25
31.05
18.0
61.0
40.05
0.00
40.05
57.05
7
56.1
28
6
30
0.255
4052568295332
8049241 VMEF-KT-M32-M-G18
8049241
VMEF-KT-M32-M-G18
20
8
10
8
17
G1/8
16.5
4.4
117.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
62.0
29.00
25.85
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.227
4052568295349
8047102 VMEF-K-M52-M-G14
8047102
VMEF-K-M52-M-G14
20
8
10
8
17
G1/4
22.0
4.4
160.1
99.1
62.10
34.50
36.15
24.3
61.0
48.30
0.00
48.30
70.75
7
56.1
28
6
30
0.286
4052568294793
8047103 VMEF-KT-M32-M-G14
8047103
VMEF-KT-M32-M-G14
20
8
10
8
17
G1/4
22.0
4.4
117.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
62.0
29.00
23.05
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.218
4052568294809
8047104 VMEF-K-M52-M-N18
8047104
VMEF-K-M52-M-N18
20
8
10
8
17
1/8 NPT
16.5
4.4
143.6
82.6
49.85
30.25
31.05
18.0
61.0
40.05
0.00
40.05
57.05
7
56.1
28
6
30
0.255
4052568435219
8047105 VMEF-KT-M32-M-N18
8047105
VMEF-KT-M32-M-N18
20
8
10
8
17
1/8 NPT
16.5
4.4
117.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
62.0
29.00
25.85
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.227
4052568435226
8047106 VMEF-K-M52-M-N14
8047106
VMEF-K-M52-M-N14
20
8
10
8
17
1/4 NPT
22.0
4.4
160.1
99.1
62.10
34.50
36.15
24.3
61.0
48.30
0.00
48.30
70.75
7
56.1
28
6
30
0.286
4052568435233
8047107 VMEF-KT-M32-M-N14
8047107
VMEF-KT-M32-M-N14
20
8
10
8
17
1/4 NPT
22.0
4.4
117.0
55.0
43.30
15.00
46.50
0.0
62.0
29.00
23.05
27.50
0.00
0
69.7
28
6
30
0.218
4052568435240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성