magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SPAW - 압력 센서
Festo
제품
센서
압력 및 진공 센서
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/sensors_t/pv_sensor/spaw.prj},{NB=8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12},{TNR=8022793},{TYP=SPAW-P100R-G12M-2PA-M12},{S=5.000},{G=M},{D1=G1/2},{D2=M12x1},{GD1=20.955},{GD2=12.000},{D3=38.2},{D4=35.0},{D5=26.9},{D6=0.0},{D7=0.0},{D8=18.4},{D9=23.9},{D10=20.9},{D11=3.5},{D12=29.5},{L1=29.5},{SW1=27},{H1=89.4},{H2=42.5},{H3=17.0},{H4=8.3},{H5=28.0},{H6=14.0},{H7=0.0},{H8=0.0},{H9=0.0},{H10=10.0},{H11=0.3},{H12=19.2},{W3=0.0},{R1=5.0},{R2=158.7},{R3=1.0},{R4=1.3},{P1=Positiver Versorgungsanschluss (UB)},{P2=Schaltausgang 2 (SP2)},{P3=Negativer Versorgungsanschluss (0V)},{P4=Schaltausgang 1 (SP1)},{P5=Analogausgang (AOut)},{SP1=Status Schaltausgang 1},{SP2=Status Schaltausgang 2},{CNSMASSEXACT=0.230},{GTIN=4052568257941}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8022740 SPAW-B2R-G14F-2P-...
8022740
SPAW-B2R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257415
8022741 SPAW-B11R-G14F-2P...
8022741
SPAW-B11R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257422
8022742 SPAW-P2R-G14F-2P-...
8022742
SPAW-P2R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257439
8022743 SPAW-P6R-G14F-2P-...
8022743
SPAW-P6R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257446
8022744 SPAW-P10R-G14F-2P...
8022744
SPAW-P10R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257453
8022745 SPAW-P16R-G14F-2P...
8022745
SPAW-P16R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257460
8022746 SPAW-P25R-G14F-2P...
8022746
SPAW-P25R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257477
8022747 SPAW-P50R-G14F-2P...
8022747
SPAW-P50R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257484
8022748 SPAW-P100R-G14F-2...
8022748
SPAW-P100R-G14F-2P-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257491
8022749 SPAW-B2R-G12M-2P-...
8022749
SPAW-B2R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257507
8022750 SPAW-B11R-G12M-2P...
8022750
SPAW-B11R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257514
8022751 SPAW-P2R-G12M-2P-...
8022751
SPAW-P2R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257521
8022752 SPAW-P6R-G12M-2P-...
8022752
SPAW-P6R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257538
8022753 SPAW-P10R-G12M-2P...
8022753
SPAW-P10R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257545
8022754 SPAW-P16R-G12M-2P...
8022754
SPAW-P16R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257552
8022755 SPAW-P25R-G12M-2P...
8022755
SPAW-P25R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257569
8022756 SPAW-P50R-G12M-2P...
8022756
SPAW-P50R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257576
8022757 SPAW-P100R-G12M-2...
8022757
SPAW-P100R-G12M-2P-M12
G1/2
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
89.4
42.5
0.230
4052568257583
8022758 SPAW-B2R-G14F-2N-...
8022758
SPAW-B2R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257590
8022759 SPAW-B11R-G14F-2N...
8022759
SPAW-B11R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257606
8022760 SPAW-P2R-G14F-2N-...
8022760
SPAW-P2R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257613
8022761 SPAW-P6R-G14F-2N-...
8022761
SPAW-P6R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257620
8022762 SPAW-P10R-G14F-2N...
8022762
SPAW-P10R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257637
8022763 SPAW-P16R-G14F-2N...
8022763
SPAW-P16R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257644
8022764 SPAW-P25R-G14F-2N...
8022764
SPAW-P25R-G14F-2N-M12
G1/4
M12x1
38.2
35.0
29.5
27
92.4
45.5
0.230
4052568257651
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성