magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PUN-S - 나선형 배관
Festo
제품
공압 피팅 시스템
배관
나선형 배관
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/tubing/spiral/pun_s.prj},{NB=197612 PUN-10X1,5-S-2-SW---(430)},{TNR=197612},{TYP=PUN-10X1,5-S-2-SW},{DA=10},{DI=7.0},{DW=80},{AW=22},{BL=430},{AL=2000},{L3=100.0},{L4=25.0},{LEN=430},{CNSMASSEXACT=0.250},{VER=1.000},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{GTIN=4052568082543}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DA
튜브 외경
[mm]
DI
Tube inner diameter
[mm]
DW
Coil diameter
[mm]
AW
Number of windings
ⁿ/ₐ
BL
Block length
[mm]
AL
Working length
[mm]
L3
질량
[mm]
L4
질량
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
질량
ⁿ/ₐ
197587 PUN-4X0,75-S-0,5-B...
197587
PUN-4X0,75-S-0,5-BL
4
2.6
25
20
184
500
50.0
12.5
0.013
4052568045401
197602 PUN-4X0,75-S-0,5-S...
197602
PUN-4X0,75-S-0,5-SW
4
2.6
25
20
184
500
50.0
12.5
0.013
4052568045463
197588 PUN-4X0,75-S-1-BL-...
197588
PUN-4X0,75-S-1-BL
4
2.6
25
45
284
1000
50.0
12.5
0.027
4052568045418
197603 PUN-4X0,75-S-1-SW-...
197603
PUN-4X0,75-S-1-SW
4
2.6
25
45
284
1000
50.0
12.5
0.027
4052568045470
197589 PUN-4X0,75-S-1,5-B...
197589
PUN-4X0,75-S-1,5-BL
4
2.6
25
70
384
1500
50.0
12.5
0.042
4052568045425
197604 PUN-4X0,75-S-1,5-S...
197604
PUN-4X0,75-S-1,5-SW
4
2.6
25
70
384
1500
50.0
12.5
0.042
4052568045487
197590 PUN-6X1-S-1-BL---(...
197590
PUN-6X1-S-1-BL
6
4.0
40
23
344
1000
100.0
25.0
0.051
4052568045432
197605 PUN-6X1-S-1-SW---(...
197605
PUN-6X1-S-1-SW
6
4.0
40
23
344
1000
100.0
25.0
0.051
4052568045494
197591 PUN-6X1-S-2-BL---(...
197591
PUN-6X1-S-2-BL
6
4.0
40
52
518
2000
100.0
25.0
0.110
4052568045449
197606 PUN-6X1-S-2-SW---(...
197606
PUN-6X1-S-2-SW
6
4.0
40
52
518
2000
100.0
25.0
0.110
4052568045500
197592 PUN-6X1-S-6-BL---(...
197592
PUN-6X1-S-6-BL
6
4.0
40
168
1214
6000
100.0
25.0
0.350
4052568082444
197607 PUN-6X1-S-6-SW---(...
197607
PUN-6X1-S-6-SW
6
4.0
40
168
1214
6000
100.0
25.0
0.350
4052568082505
197593 PUN-8X1,25-S-1-BL-...
197593
PUN-8X1,25-S-1-BL
8
5.7
60
12
304
1000
100.0
25.0
0.065
4052568045456
197608 PUN-8X1,25-S-1-SW-...
197608
PUN-8X1,25-S-1-SW
8
5.7
60
12
304
1000
100.0
25.0
0.065
4052568045517
197594 PUN-8X1,25-S-2-BL-...
197594
PUN-8X1,25-S-2-BL
8
5.7
60
27
424
2000
100.0
25.0
0.140
4052568082451
197609 PUN-8X1,25-S-2-SW-...
197609
PUN-8X1,25-S-2-SW
8
5.7
60
27
424
2000
100.0
25.0
0.140
4052568082512
197595 PUN-8X1,25-S-6-BL-...
197595
PUN-8X1,25-S-6-BL
8
5.7
60
87
904
6000
100.0
25.0
0.440
4052568082468
197610 PUN-8X1,25-S-6-SW-...
197610
PUN-8X1,25-S-6-SW
8
5.7
60
87
904
6000
100.0
25.0
0.440
4052568082529
197596 PUN-10X1,5-S-1-BL-...
197596
PUN-10X1,5-S-1-BL
10
7.0
80
10
305
1000
100.0
25.0
0.110
4052568082475
197611 PUN-10X1,5-S-1-SW-...
197611
PUN-10X1,5-S-1-SW
10
7.0
80
10
305
1000
100.0
25.0
0.110
4052568082536
197597 PUN-10X1,5-S-2-BL-...
197597
PUN-10X1,5-S-2-BL
10
7.0
80
22
430
2000
100.0
25.0
0.250
4052568082482
197612 PUN-10X1,5-S-2-SW-...
197612
PUN-10X1,5-S-2-SW
10
7.0
80
22
430
2000
100.0
25.0
0.250
4052568082543
197598 PUN-10X1,5-S-6-BL-...
197598
PUN-10X1,5-S-6-BL
10
7.0
80
70
910
6000
100.0
25.0
0.760
4052568082499
197613 PUN-10X1,5-S-6-SW-...
197613
PUN-10X1,5-S-6-SW
10
7.0
80
70
910
6000
100.0
25.0
0.760
4052568082550
197599 PUN-12X2-S-1-BL---...
197599
PUN-12X2-S-1-BL
12
8.0
95
9
320
1000
100.0
25.0
0.200
4052568160685
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성