magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFC-L - 엘보우 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
나사산 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/threaded/npfc_l.prj},{NB=8030217 NPFC-L-R14-G14-MF},{TNR=8030217},{TYP=NPFC-L-R14-G14-MF},{VERS=2},{D=0.0},{D1=8.000},{D2=8.0},{D4=12.000},{T=0},{TC=0.000},{T1=G1/4},{T1C=13.157},{T2=R1/4},{T2C=13.157},{A=0.0},{A1=9.5},{A2=11.0},{B=0.00},{B1=31.50},{B2=32.25},{L=0.0},{L1=25.5},{L2=24.0},{P=16.5},{SW=13},{CNSMASSEXACT=0.0323},{VERS2=1},{GTIN=4052568063191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
T
나사산
ⁿ/ₐ
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8030208 NPFC-L-2M5-F
8030208
NPFC-L-2M5-F
4.2
0.000
0.0
7.000
M5
0
0
4.0
0.0
0.0
15.25
0.00
0.00
11.0
0.0
0.0
8.5
9
0.0088
4052568063108
8030209 NPFC-L-2G18-F
8030209
NPFC-L-2G18-F
6.0
0.000
0.0
10.000
G1/8
0
0
7.4
0.0
0.0
27.50
0.00
0.00
21.0
0.0
0.0
13.0
11
0.0225
4052568063115
8030210 NPFC-L-2G14-F
8030210
NPFC-L-2G14-F
8.0
0.000
0.0
12.000
G1/4
0
0
9.5
0.0
0.0
33.75
0.00
0.00
25.5
0.0
0.0
16.5
13
0.0362
4052568063122
8030211 NPFC-L-2G38-F
8030211
NPFC-L-2G38-F
11.0
0.000
0.0
15.000
G3/8
0
0
10.5
0.0
0.0
38.25
0.00
0.00
28.0
0.0
0.0
20.5
17
0.0541
4052568063139
8030212 NPFC-L-2G12-F
8030212
NPFC-L-2G12-F
15.0
0.000
0.0
19.300
G1/2
0
0
13.0
0.0
0.0
44.75
0.00
0.00
32.0
0.0
0.0
25.5
20
0.0915
4052568063146
8030213 NPFC-L-2G34-F
8030213
NPFC-L-2G34-F
19.0
0.000
0.0
24.000
G3/4
0
0
14.5
0.0
0.0
52.50
0.00
0.00
36.5
0.0
0.0
32.0
27
0.1610
4052568063153
8030214 NPFC-L-2G1-F
8030214
NPFC-L-2G1-F
24.0
0.000
0.0
29.000
G1
0
0
16.5
0.0
0.0
64.50
0.00
0.00
45.0
0.0
0.0
39.0
30
0.2380
4052568063160
8030215 NPFC-L-2M5-MF
8030215
NPFC-L-2M5-MF
0.0
3.000
2.5
7.000
0
M5
M5
0.0
5.0
4.0
0.00
15.75
15.75
0.0
11.5
11.5
8.5
9
0.0085
4052568063177
8030216 NPFC-L-R18-G18-MF
8030216
NPFC-L-R18-G18-MF
0.0
6.000
5.5
10.000
0
G1/8
R1/8
0.0
7.4
7.5
0.00
26.00
25.50
0.0
19.0
18.0
13.0
11
0.0198
4052568063184
8030217 NPFC-L-R14-G14-MF
8030217
NPFC-L-R14-G14-MF
0.0
8.000
8.0
12.000
0
G1/4
R1/4
0.0
9.5
11.0
0.00
31.50
32.25
0.0
25.5
24.0
16.5
13
0.0323
4052568063191
8030218 NPFC-L-R38-G38-MF
8030218
NPFC-L-R38-G38-MF
0.0
11.000
11.0
15.000
0
G3/8
R3/8
0.0
10.5
11.5
0.00
35.50
37.25
0.0
28.0
27.0
20.5
17
0.0487
4052568063207
8030219 NPFC-L-R12-G12-MF
8030219
NPFC-L-R12-G12-MF
0.0
15.000
15.0
19.300
0
G1/2
R1/2
0.0
13.0
14.0
0.00
41.65
42.25
0.0
32.0
29.5
25.5
20
0.0778
4052568063214
8030220 NPFC-L-R34-G34-MF
8030220
NPFC-L-R34-G34-MF
0.0
20.000
20.0
24.000
0
G3/4
R3/4
0.0
14.5
14.7
0.00
48.50
48.00
0.0
36.5
32.0
32.0
27
0.1317
4052568063221
8030221 NPFC-L-R1-G1-MF
8030221
NPFC-L-R1-G1-MF
0.0
24.000
24.0
29.000
0
G1
R1
0.0
16.5
15.7
0.00
59.50
58.50
0.0
45.0
39.0
39.0
30
0.1974
4052568063238
8030222 NPFC-L-2M5-M
8030222
NPFC-L-2M5-M
2.5
0.000
0.0
7.000
M5
0
0
4.0
0.0
0.0
15.75
0.00
0.00
11.5
0.0
0.0
0.0
9
0.0077
4052568063245
8030223 NPFC-L-2R18-M
8030223
NPFC-L-2R18-M
5.5
0.000
0.0
10.000
R1/8
0
0
7.5
0.0
0.0
23.00
0.00
0.00
18.0
0.0
0.0
0.0
11
0.0161
4052568063252
8030224 NPFC-L-2R14-M
8030224
NPFC-L-2R14-M
8.0
0.000
0.0
12.000
R1/4
0
0
11.0
0.0
0.0
31.00
0.00
0.00
24.0
0.0
0.0
0.0
13
0.0277
4052568063269
8030225 NPFC-L-2R38-M
8030225
NPFC-L-2R38-M
11.0
0.000
0.0
15.000
R3/8
0
0
11.5
0.0
0.0
34.50
0.00
0.00
27.0
0.0
0.0
0.0
17
0.0433
4052568063276
8030226 NPFC-L-2R12-M
8030226
NPFC-L-2R12-M
15.0
0.000
0.0
19.300
R1/2
0
0
14.0
0.0
0.0
39.15
0.00
0.00
29.5
0.0
0.0
0.0
20
0.0620
4052568063283
8030227 NPFC-L-2R34-M
8030227
NPFC-L-2R34-M
19.0
0.000
0.0
24.000
R3/4
0
0
13.0
0.0
0.0
44.00
0.00
0.00
32.0
0.0
0.0
0.0
27
0.1026
4052568063290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성