피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
D - 리듀싱 니플
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
나사산 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/threaded/d_asmtab.prj},{NB=183586 D-1/4I-3/8A-AL},{TNR=183586},{TYP=D-1/4I-3/8A-AL},{INFO=2019-03-31},{D1=G1/4},{D1N=13.1570},{D1K=11.4450},{D2=G3/8},{D2N=16.6620},{D2K=14.9500},{L1=14.000},{L2=6.800},{SW=19.000},{T1=15.500},{VERS=1},{D1G=1},{D2G=1},{B=2.200},{D2DICHTR=22.150},{PPATH=assemblie/d_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.03.2019},{GTIN=4052568038991}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8030310 NPFC-R-G38-G14-MF
Festo
22.08.2023
8142596 NPFC-RS-G38-G14-MF
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
30980 D-M3I-M5A-S9
30980
D-M3I-M5A-S9
M3
M5
6.300
3.800
7.000
4052568022891
161359 D-M5I-M7A-ISK
161359
D-M5I-M7A-ISK
M5
M7
13.500
5.300
3.000
4052568036157
3842 D-M5I-1/8A
3842
D-M5I-1/8A
M5
G1/8
9.500
4.900
13.000
4052568018610
534208 D-M5I-1/8A-100
534208
D-M5I-1/8A-100
M5
G1/8
9.500
4.900
13.000
4052568048594
197632 D-M5I-1/4A
197632
D-M5I-1/4A
M5
G1/4
12.000
5.800
17.000
4052568045531
534144 D-M7I-1/8A
534144
D-M7I-1/8A
M7
G1/8
9.500
4.900
13.000
4052568048433
3577 D-1/8I-1/4A
3577
D-1/8I-1/4A
G1/8
G1/4
12.000
5.800
17.000
4052568008383
534209 D-1/8I-1/4A-100
534209
D-1/8I-1/4A-100
G1/8
G1/4
12.000
5.800
17.000
4052568048600
183585 D-1/8I-1/4A-AL
183585
D-1/8I-1/4A-AL
G1/8
G1/4
12.000
5.800
17.000
4052568038984
7865 D-1/8I-1/4A-NPT
7865
D-1/8I-1/4A-NPT
NPT 1/8
NPT 1/4
12.000
5.800
17.000
4052568303303
534147 D-1/8I-3/8A
534147
D-1/8I-3/8A
G1/8
G3/8
14.000
6.800
19.000
4052568048464
3581 D-1/4I-3/8A
3581
D-1/4I-3/8A
G1/4
G3/8
14.000
6.800
19.000
4052568008406
183586 D-1/4I-3/8A-AL
183586
D-1/4I-3/8A-AL
G1/4
G3/8
14.000
6.800
19.000
4052568038991
534210 D-1/4I-3/8A-50
534210
D-1/4I-3/8A-50
G1/4
G3/8
14.000
6.800
19.000
4052568048617
197633 D-1/4I-1/2A
197633
D-1/4I-1/2A
G1/4
G1/2
15.500
8.150
24.000
4052568015442
534145 D-1/4I-3/4A
534145
D-1/4I-3/4A
G1/4
G3/4
20.400
9.050
32.000
4052568048440
3585 D-3/8I-1/2A
3585
D-3/8I-1/2A
G3/8
G1/2
15.500
8.150
24.000
4052568018405
534211 D-3/8I-1/2A-20
534211
D-3/8I-1/2A-20
G3/8
G1/2
15.500
8.150
24.000
4052568048624
183587 D-3/8I-1/2A-AL
183587
D-3/8I-1/2A-AL
G3/8
G1/2
15.500
8.150
24.000
4052568039004
534146 D-3/8I-3/4A
534146
D-3/8I-3/4A
G3/8
G3/4
20.400
9.050
32.000
4052568048457
3588 D-1/2I-3/4A
3588
D-1/2I-3/4A
G1/2
G3/4
20.400
9.050
32.000
4052568018436
183588 D-1/2I-3/4A-AL
183588
D-1/2I-3/4A-AL
G1/2
G3/4
20.400
9.050
32.000
4052568039011
197634 D-1/2I-1A
197634
D-1/2I-1A
G1/2
G1
21.000
11.000
36.000
4052568045548
1131649 D-1/2I-1A-NPT
1131649
D-1/2I-1A-NPT
NPT 1/2
NPT 1
21.000
11.000
40.000
9168 D-3/4I-1A
9168
D-3/4I-1A
G3/4
G1
21.000
11.000
36.000
4052568020378
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성