magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSMT - T-원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qsmt.prj},{NB=153355 QSMT-1/8-4},{TNR=153355},{TYP=QSMT-1/8-4},{D1=R 1/8},{D2=4.000},{NENN=2.400},{D5=8.500},{H1=17.000},{H2=8.000},{H3=13.000},{L1=27.000},{HEX=10.000},{C=11.500},{E2=13.500},{L=0.000},{X=7.800},{Y=9.800},{DN=9.728},{TYPE=2.000},{CNSMASSEXACT=0.0070},{GTIN=4052568034146}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153351 QSMT-M3-3
153351
QSMT-M3-3
M3
3.000
0.900
6.000
12.800
3.300
9.500
22.000
5.500
0.0020
4052568011338
153352 QSMT-M5-3
153352
QSMT-M5-3
M5
3.000
1.600
6.000
14.000
3.500
10.500
22.000
8.000
0.0033
4052568034122
153353 QSMT-M3-4
153353
QSMT-M3-4
M3
4.000
1.300
8.000
15.800
3.300
12.500
26.200
8.000
0.0040
4052568034139
153354 QSMT-M5-4
153354
QSMT-M5-4
M5
4.000
2.200
8.000
15.000
3.500
11.500
26.200
8.000
0.0044
4052568011345
153355 QSMT-1/8-4
153355
QSMT-1/8-4
R 1/8
4.000
2.400
8.500
17.000
8.000
13.000
27.000
10.000
0.0070
4052568034146
153356 QSMT-M5-6
153356
QSMT-M5-6
M5
6.000
2.100
10.500
16.000
3.500
12.500
28.400
8.000
0.0056
4052568011352
153357 QSMT-1/8-6
153357
QSMT-1/8-6
R 1/8
6.000
3.300
11.000
18.000
8.000
14.000
30.000
10.000
0.0080
4052568034153
186272 QSMT-G1/8-4
186272
QSMT-G1/8-4
G 1/8
4.000
2.400
8.000
17.500
5.100
12.400
26.200
13.000
0.0100
4052568040703
186273 QSMT-G1/8-6
186273
QSMT-G1/8-6
G 1/8
6.000
3.300
10.500
18.500
5.100
13.400
28.400
13.000
0.0120
4052568040710
130784 QSMT-M5-4-100
130784
QSMT-M5-4-100
M5
4.000
2.200
8.000
15.000
3.500
11.500
26.200
8.000
0.0044
4052568025052
130785 QSMT-M5-6-100
130785
QSMT-M5-6-100
M5
6.000
2.100
10.500
16.000
3.500
12.500
28.400
8.000
0.0056
4052568025069
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성