magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QBY-T-U (USA) - Y-원터치 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qby_t_u.prj},{NB=564820 QBY-1/4T-3/16-U},{TNR=564820},{TYP=QBY-1/4T-3/16-U},{D1=3/16},{NENN=3.000},{D2=1/4},{D5=10.500},{D7=14.800},{D6=3.300},{H1=10.500},{L1=39.700},{T2=19.000},{T1=16.100},{CNSMASSEXACT=0.0093},{DN1=4.762},{DN2=6.350},{L4=17.800},{L5=13.600},{L6=22.900},{L7=14.000},{D9=14.300},{D10=10.000},{D11=9.000},{D21=9.500},{D12=6.000},{Z1=9.900},{Z2=13.800},{GTIN=4052568367046}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[인치]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[인치]
D5
[mm]
D7
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
T2
깊이
[mm]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
564818 QBY-3/16T-5/32-U
564818
QBY-3/16T-5/32-U
5/32
2.500
3/16
10.500
11.500
3.300
10.500
37.000
16.900
16.100
0.0083
4052568367022
564819 QBY-1/4T-5/32-U
564819
QBY-1/4T-5/32-U
5/32
2.500
1/4
10.500
13.000
3.300
10.500
38.000
17.900
16.100
0.0083
4052568367039
564821 QBY-5/16T-5/32-U
564821
QBY-5/16T-5/32-U
5/32
2.500
5/16
11.500
13.000
3.300
11.500
38.800
17.900
16.900
0.0081
4052568367053
564820 QBY-1/4T-3/16-U
564820
QBY-1/4T-3/16-U
3/16
3.000
1/4
10.500
14.800
3.300
10.500
39.700
19.000
16.100
0.0093
4052568367046
564822 QBY-5/16T-1/4-U
564822
QBY-5/16T-1/4-U
1/4
4.000
5/16
13.000
14.800
3.300
13.000
42.400
19.000
17.900
0.0121
4052568367060
564823 QBY-3/8T-1/4-U
564823
QBY-3/8T-1/4-U
1/4
4.000
3/8
13.000
17.500
3.300
13.000
43.100
19.700
17.900
0.0146
4052568367077
564824 QBY-3/8T-5/16-U
564824
QBY-3/8T-5/16-U
5/16
6.800
3/8
14.600
17.500
4.300
14.600
44.800
19.700
19.000
0.0166
4052568367084
564826 QBY-1/2T-5/16-U
564826
QBY-1/2T-5/16-U
5/16
6.800
1/2
14.800
21.000
3.300
14.400
48.000
22.300
19.000
0.0184
4052568367107
564825 QBY-1/2T-3/8-U
564825
QBY-1/2T-3/8-U
3/8
8.000
1/2
17.500
21.000
4.500
17.500
50.700
22.900
19.700
0.0262
4052568367091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성