피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QBLL (USA) - 원터치/나사산 L-피팅, 장형
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qbll.prj},{NB=564678 QBLL-3/8-1/4-U},{TNR=564678},{TYP=QBLL-3/8-1/4-U},{D1=3/8 NPT},{NENN=4.500},{D2=1/4},{D5=13.000},{H1=45.000},{H2=11.500},{L1=20.000},{SW=11/16},{T1=16.800},{CNSMASSEXACT=0.0497},{DN1=17.145},{DN2=6.350},{SNW1=17.460},{Z=11.800},{H3=19.500},{D10=12.500},{D11=10.000},{L3=14.000},{B=10.300},{H4=9.000},{D6=14.000},{GTIN=4052568365646}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[인치]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[인치]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[인치]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
564668 QBLL-1/8-5/32-U
564668
QBLL-1/8-5/32-U
1/8 NPT
3.000
5/32
10.500
36.000
8.500
18.450
7/16
14.900
0.0178
4052568365547
564672 QBLL-1/4-5/32-U
564672
QBLL-1/4-5/32-U
1/4 NPT
3.000
5/32
10.500
37.500
10.500
18.450
9/16
14.900
0.0318
4052568365585
564669 QBLL-1/8-3/16-U
564669
QBLL-1/8-3/16-U
1/8 NPT
3.000
3/16
11.500
36.000
8.500
18.450
7/16
15.900
0.0177
4052568365554
564673 QBLL-1/4-3/16-U
564673
QBLL-1/4-3/16-U
1/4 NPT
3.000
3/16
11.500
37.500
10.500
18.450
9/16
15.900
0.0317
4052568365592
567766 QBLL-3/8-3/16-U
567766
QBLL-3/8-3/16-U
3/8 NPT
3.000
3/16
11.500
39.000
11.500
18.450
11/16
15.900
0.0397
4052568369866
564670 QBLL-1/8-1/4-U
564670
QBLL-1/8-1/4-U
1/8 NPT
4.500
1/4
13.000
41.000
8.500
20.000
1/2
16.800
0.0287
4052568365561
564674 QBLL-1/4-1/4-U
564674
QBLL-1/4-1/4-U
1/4 NPT
4.500
1/4
13.000
44.000
10.500
20.000
9/16
16.800
0.0347
4052568365608
564678 QBLL-3/8-1/4-U
564678
QBLL-3/8-1/4-U
3/8 NPT
4.500
1/4
13.000
45.000
11.500
20.000
11/16
16.800
0.0497
4052568365646
564671 QBLL-1/8-5/16-U
564671
QBLL-1/8-5/16-U
1/8 NPT
6.000
5/16
14.800
44.500
8.500
22.700
9/16
18.700
0.0357
4052568365578
564675 QBLL-1/4-5/16-U
564675
QBLL-1/4-5/16-U
1/4 NPT
6.000
5/16
14.800
46.500
10.500
22.700
9/16
18.700
0.0397
4052568365615
564679 QBLL-3/8-5/16-U
564679
QBLL-3/8-5/16-U
3/8 NPT
6.000
5/16
14.800
50.500
11.500
22.700
11/16
18.700
0.0597
4052568365653
564676 QBLL-1/4-3/8-U
564676
QBLL-1/4-3/8-U
1/4 NPT
8.000
3/8
17.500
50.000
10.500
23.600
11/16
20.100
0.0642
4052568365622
564680 QBLL-3/8-3/8-U
564680
QBLL-3/8-3/8-U
3/8 NPT
8.000
3/8
17.500
51.000
11.500
24.600
11/16
20.100
0.0692
4052568365660
564682 QBLL-1/2-3/8-U
564682
QBLL-1/2-3/8-U
1/2 NPT
8.000
3/8
17.500
54.000
14.500
24.600
7/8
20.100
0.0992
4052568365684
564677 QBLL-1/4-1/2-U
564677
QBLL-1/4-1/2-U
1/4 NPT
8.000
1/2
21.000
57.500
10.500
27.300
3/4
22.900
0.0890
4052568365639
564681 QBLL-3/8-1/2-U
564681
QBLL-3/8-1/2-U
3/8 NPT
10.000
1/2
21.000
58.500
11.500
27.300
3/4
22.900
0.1190
4052568365677
564683 QBLL-1/2-1/2-U
564683
QBLL-1/2-1/2-U
1/2 NPT
10.000
1/2
21.000
61.500
14.500
27.300
7/8
22.900
0.1590
4052568365691
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성