magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQR-DK - 원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqr_dk.prj},{NB=8087695 NPQR-DK-G18-Q10---(high)},{TNR=8087695},{TYP=NPQR-DK-G18-Q10},{LODLEVEL=high},{D=10.000},{D1=G1/8},{D1N=9.728},{C1=17.000},{C2=13.000},{L=28.500},{L1=6.000},{L5=19.350},{SW=5.000},{NW=5.300},{CNSMASSEXACT=0.0191},{GEOVERS=2},{LT=4.000},{D02=8.000},{R1=4.000},{W1=30.000},{L01=7.500},{L02=24.000},{L03=1.150},{D03=12.000},{D04=0.000},{L04=26.500},{X=6.150},{Y=4.890},{R2=0.890},{R3=3.750},{R4=3.250},{L05=2.500},{L06=0.000},{D06=0.000},{W2=15.000},{DQ=17.000},{R5=6.100},{R6=2.550},{W3=20.000},{GTIN=4052568455132}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L5
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
NW
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8085657 NPQR-DK-M5-Q4
8085657
NPQR-DK-M5-Q4
4.000
M5
9.800
8.000
19.500
4.000
14.000
2.000
2.100
0.0054
4052568450991
8085658 NPQR-DK-M7-Q4
8085658
NPQR-DK-M7-Q4
4.000
M7
9.800
9.400
21.000
5.000
14.000
2.500
2.600
0.0062
4052568451004
8085659 NPQR-DK-M5-Q6
8085659
NPQR-DK-M5-Q6
6.000
M5
10.000
0.000
20.050
4.000
13.500
2.500
2.600
0.0057
4052568451011
8085660 NPQR-DK-M7-Q6
8085660
NPQR-DK-M7-Q6
6.000
M7
10.000
0.000
21.000
5.000
13.500
4.000
4.200
0.0058
4052568451028
8085661 NPQR-DK-G18-Q4
8085661
NPQR-DK-G18-Q4
4.000
G1/8
10.000
12.900
19.500
6.000
14.000
2.500
2.600
0.0075
4052568451035
8085662 NPQR-DK-G18-Q6
8085662
NPQR-DK-G18-Q6
6.000
G1/8
12.800
0.000
23.500
6.000
16.000
4.000
4.200
0.0114
4052568451042
8085663 NPQR-DK-G18-Q8
8085663
NPQR-DK-G18-Q8
8.000
G1/8
13.800
13.000
25.500
6.000
16.800
5.000
5.300
0.0147
4052568451059
8087695 NPQR-DK-G18-Q10
8087695
NPQR-DK-G18-Q10
10.000
G1/8
17.000
13.000
28.500
6.000
19.350
5.000
5.300
0.0191
4052568455132
8085664 NPQR-DK-G14-Q6
8085664
NPQR-DK-G14-Q6
6.000
G1/4
12.800
14.950
23.500
8.000
16.000
4.000
4.200
0.0128
4052568451066
8085665 NPQR-DK-G14-Q8
8085665
NPQR-DK-G14-Q8
8.000
G1/4
14.950
0.000
23.500
8.000
16.800
6.000
6.300
0.0144
4052568451073
8085666 NPQR-DK-G14-Q10
8085666
NPQR-DK-G14-Q10
10.000
G1/4
16.800
16.000
29.500
8.000
19.350
6.000
6.300
0.0226
4052568451080
8086953 NPQR-DK-G38-Q8
8086953
NPQR-DK-G38-Q8
8.000
G3/8
14.000
19.950
22.000
9.000
16.800
6.000
6.300
0.0205
4052568455125
8085667 NPQR-DK-G38-Q10
8085667
NPQR-DK-G38-Q10
10.000
G3/8
17.000
19.950
26.500
9.000
19.350
7.000
7.300
0.0243
4052568451097
8085668 NPQR-DK-G38-Q12
8085668
NPQR-DK-G38-Q12
12.000
G3/8
19.950
0.000
33.000
9.000
22.350
8.000
8.400
0.0365
4052568451103
8085669 NPQR-DK-G12-Q12
8085669
NPQR-DK-G12-Q12
12.000
G1/2
20.000
24.800
30.500
10.000
22.350
8.000
8.400
0.0407
4052568451110
8085670 NPQR-DK-G12-Q14
8085670
NPQR-DK-G12-Q14
14.000
G1/2
21.500
24.800
29.500
10.000
21.500
10.000
11.600
0.0390
4052568553234
8085671 NPQR-DK-G12-Q16
8085671
NPQR-DK-G12-Q16
16.000
G1/2
24.000
24.800
36.000
10.000
23.500
12.000
12.600
0.0530
4052568553241
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성