피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-LL - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/npqe_ll.prj},{NB=8113019 NPQE-LL-R18-Q10-P10---(high)},{TNR=8113019},{D1N=9.728},{D2=10.000},{D5=18.000},{H1=47.300},{H2=8.500},{H3=43.300},{L1=26.900},{SW=17.000},{VER=1},{V1=3},{V2=2},{D01=20.000},{H01=0.000},{H02=38.000},{H03=2.600},{H04=5.300},{L1N=8.500},{D02=15.000},{D03=15.500},{D04=13.000},{H05=0.000},{D05=0.000},{H06=4.200},{D06=0.000},{D07=16.800},{D08=6.500},{D09=13.000},{L01=6.500},{L02=9.800},{L03=0.000},{L04=23.500},{L05=0.000},{D10=0.000},{C1=0.000},{D11=12.000},{D12=11.160},{D13=10.000},{L06=1.900},{L07=21.200},{R1=0.300},{R2=4.000},{B01=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{C2=0.300},{D14=9.300},{L08=7.900},{H07=10.700},{D15=0.000},{CNSMASSEXACT=0.05129},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113011 NPQE-LL-M3-Q4-P10
8113011
NPQE-LL-M3-Q4-P10
M3
4.000
8.100
23.100
3.000
20.100
16.400
8.000
0.00702
4052568463397
8113012 NPQE-LL-M5-Q4-P10
8113012
NPQE-LL-M5-Q4-P10
M5
4.000
8.100
26.300
3.500
22.800
16.400
8.000
0.00879
4052568463403
8113013 NPQE-LL-M5-Q6-P10
8113013
NPQE-LL-M5-Q6-P10
M5
6.000
10.700
28.000
3.500
24.500
17.100
8.000
0.00934
4052568463410
8113014 NPQE-LL-M7-Q4-P10
8113014
NPQE-LL-M7-Q4-P10
M7
4.000
8.100
29.100
6.000
23.100
16.400
10.000
0.01409
4052568463427
8113015 NPQE-LL-M7-Q6-P10
8113015
NPQE-LL-M7-Q6-P10
M7
6.000
10.700
30.800
6.000
24.800
17.100
10.000
0.01473
4052568463434
8113016 NPQE-LL-R18-Q4-P1...
8113016
NPQE-LL-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
10.500
33.000
8.000
29.000
18.800
10.000
0.01392
4052568463441
8113017 NPQE-LL-R18-Q6-P1...
8113017
NPQE-LL-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
12.500
34.000
8.000
30.000
20.100
10.000
0.01486
4052568463458
8113018 NPQE-LL-R18-Q8-P1...
8113018
NPQE-LL-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
14.000
39.200
8.000
35.200
22.500
10.000
0.01537
4052568463465
8113019 NPQE-LL-R18-Q10-P...
8113019
NPQE-LL-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
18.000
47.300
8.500
43.300
26.900
17.000
0.05129
4052568463472
8113020 NPQE-LL-R18-Q12-P...
8113020
NPQE-LL-R18-Q12-P10
R1/8
12.000
20.600
48.800
8.500
44.800
28.400
17.000
0.05495
4052568463489
8113021 NPQE-LL-R14-Q4-P1...
8113021
NPQE-LL-R14-Q4-P10
R1/4
4.000
10.500
35.500
11.000
29.500
18.800
14.000
0.02973
4052568463496
8113022 NPQE-LL-R14-Q6-P1...
8113022
NPQE-LL-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
12.500
36.500
11.000
30.500
20.000
14.000
0.03073
4052568463502
8113023 NPQE-LL-R14-Q8-P1...
8113023
NPQE-LL-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
14.000
38.800
11.000
32.800
22.500
14.000
0.03239
4052568463519
8113024 NPQE-LL-R14-Q10-P...
8113024
NPQE-LL-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
18.000
50.400
11.500
44.400
26.900
17.000
0.05718
4052568463526
8113025 NPQE-LL-R14-Q12-P...
8113025
NPQE-LL-R14-Q12-P10
R1/4
12.000
20.600
51.900
11.500
45.900
28.400
17.000
0.06084
4052568463533
8113026 NPQE-LL-R38-Q8-P5
8113026
NPQE-LL-R38-Q8-P5
R3/8
8.000
14.000
40.300
12.000
33.900
22.500
17.000
0.04583
4052568463540
8113027 NPQE-LL-R38-Q10-P...
8113027
NPQE-LL-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
18.000
48.400
12.000
42.000
26.900
17.000
0.05449
4052568463557
8113028 NPQE-LL-R38-Q12-P...
8113028
NPQE-LL-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
20.600
49.900
12.000
43.500
28.400
17.000
0.05815
4052568463564
8113029 NPQE-LL-R12-Q12-P...
8113029
NPQE-LL-R12-Q12-P5
R1/2
12.000
20.600
52.900
15.000
44.700
28.400
21.000
0.08254
4052568463571
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성