magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRQS - 원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/crqs.prj},{NB=162868 CRQS-1/2-12},{TNR=162868},{TYP=CRQS-1/2-12},{INFO=},{D=R1/2},{D1=12.000},{NDR=20.955},{KDR=18.631},{NENN=11.000},{D2=19.500},{L=42.900},{L1=15.000},{L2=34.900},{S=22.000},{S1=8.000},{TYP1=2.000},{B=0.000},{C1=27.400},{C2=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{Z1=0.000},{Z2=0.000},{CNSMASSEXACT=0.0550},{GTIN=4052568072704},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 2
[mm]
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
직경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
S
플랫 전체 폭
[mm]
S1
플랫 전체 폭
[mm]
B
길이
[mm]
C1
길이
[mm]
C2
길이
[mm]
P1
직경
[mm]
P2
직경
[mm]
Z1
직경
[mm]
Z2
직경
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162860 CRQS-M5-4
162860
CRQS-M5-4
M5
4.000
2.400
9.800
24.400
4.000
3.000
10.000
2.000
0.000
18.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0060
4052568036638
162861 CRQS-M5-6
162861
CRQS-M5-6
M5
6.000
2.400
11.500
25.600
4.000
3.000
12.000
2.000
0.000
19.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0084
4052568036645
132643 CRQS-1/8-4
132643
CRQS-1/8-4
R1/8
4.000
3.000
9.800
27.400
8.000
23.300
10.000
4.000
0.000
18.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0087
4052568028206
162862 CRQS-1/8-6
162862
CRQS-1/8-6
R1/8
6.000
4.600
11.500
27.600
8.000
23.900
12.000
4.000
0.000
19.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0099
4052568036652
162863 CRQS-1/8-8
162863
CRQS-1/8-8
R1/8
8.000
6.000
13.500
30.900
8.000
26.900
14.000
5.000
0.000
21.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0120
4052568072650
132644 CRQS-1/4-6
132644
CRQS-1/4-6
R1/4
6.000
4.200
11.500
31.600
11.000
25.600
14.000
6.000
0.000
19.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0180
4052568068622
162864 CRQS-1/4-8
162864
CRQS-1/4-8
R1/4
8.000
7.000
13.500
33.900
11.000
27.900
14.000
6.000
0.000
21.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0180
4052568072667
162865 CRQS-1/4-10
162865
CRQS-1/4-10
R1/4
10.000
8.500
16.500
36.000
11.000
31.100
17.000
6.000
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0220
4052568072674
162866 CRQS-3/8-10
162866
CRQS-3/8-10
R3/8
10.000
8.500
16.500
38.000
12.000
31.700
17.000
6.000
0.000
25.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0290
4052568072681
162867 CRQS-3/8-12
162867
CRQS-3/8-12
R3/8
12.000
11.000
16.500
39.900
12.000
33.700
21.000
8.000
0.000
27.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0370
4052568072698
162868 CRQS-1/2-12
162868
CRQS-1/2-12
R1/2
12.000
11.000
19.500
42.900
15.000
34.900
22.000
8.000
0.000
27.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0550
4052568072704
162869 CRQS-1/2-16
162869
CRQS-1/2-16
R1/2
16.000
13.000
23.400
49.700
15.000
42.900
24.000
12.000
0.000
32.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0590
4052568132996
130645 CRQS-4
130645
CRQS-4
-
4.000
2.400
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
37.700
18.400
0.000
9.800
10.000
9.800
0.000
0.0091
4052568068394
130646 CRQS-6
130646
CRQS-6
-
6.000
3.700
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
40.300
19.600
0.000
11.800
12.000
11.500
0.000
0.0140
4052568068400
130647 CRQS-8
130647
CRQS-8
-
8.000
5.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
44.900
21.900
0.000
13.800
14.000
13.500
0.000
0.0180
4052568068417
130648 CRQS-10
130648
CRQS-10
-
10.000
6.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
52.000
25.500
0.000
16.800
17.000
16.500
0.000
0.0290
4052568068424
130649 CRQS-12
130649
CRQS-12
-
12.000
7.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
55.800
27.400
0.000
19.800
20.000
19.500
0.000
0.0440
4052568116293
130650 CRQS-16
130650
CRQS-16
-
16.000
10.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
66.500
32.700
0.000
23.700
24.000
23.400
0.000
0.0630
4052568116309
130651 CRQS-6-4
130651
CRQS-6-4
-
6.000
2.300
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
38.800
19.600
18.400
12.000
10.000
11.500
9.800
0.0110
4052568068431
130652 CRQS-8-6
130652
CRQS-8-6
-
8.000
3.700
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
42.400
21.900
19.600
14.000
12.000
13.500
11.500
0.0150
4052568068448
130653 CRQS-10-8
130653
CRQS-10-8
-
10.000
5.400
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
48.500
25.500
21.900
17.000
14.000
16.500
13.500
0.0220
4052568068455
130654 CRQS-12-10
130654
CRQS-12-10
-
12.000
8.100
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
53.900
27.400
25.500
20.000
17.000
19.500
16.500
0.0350
4052568116316
130655 CRQS-16-12
130655
CRQS-16-12
-
16.000
7.300
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
61.100
32.700
27.400
24.000
20.000
23.400
19.500
0.0500
4052568116323
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성