magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QST3-G - 다중 분배기
Festo
제품
공압 피팅 시스템
분배기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/distribut/qst3_g.prj},{NB=186217 QST3-G1/8-6-4},{TNR=186217},{TYP=QST3-G1/8-6-4},{D1=G1/8-A},{NENN=3.000},{D2=6.000},{D3=4.000},{D5=12.500},{D7=10.000},{H1=18.400},{L1=63.500},{L2=4.200},{L5=20.000},{L6=1.900},{SW=13.000},{T1=17.000},{T2=14.900},{CNSMASSEXACT=0.0210},{D11=12.500},{L11=6.400},{L12=4.700},{DN1=9.728},{K1=13.000},{Z1=11.800},{Z2=9.900},{L22=30.000},{GTIN=4052568040215}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D3
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186217 QST3-G1/8-6-4
186217
QST3-G1/8-6-4
G1/8-A
3.000
6.000
4.000
12.500
10.000
18.400
63.500
4.200
20.000
1.900
13.000
17.000
14.900
0.0210
4052568040215
186218 QST3-G1/4-8-6
186218
QST3-G1/4-8-6
G1/4-A
4.600
8.000
6.000
14.500
12.500
21.300
73.600
4.800
25.000
1.900
17.000
18.100
17.000
0.0350
4052568040222
186219 QST3-G3/8-10-8
186219
QST3-G3/8-10-8
G3/8-A
6.700
10.000
8.000
17.500
14.500
23.700
84.000
5.800
29.000
2.400
19.000
20.700
18.100
0.0520
4052568040239
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성