magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESNU - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
DSNU, ESNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsnu_esnu/esnu_metric_standard_asmtab.prj},{NB=195872 ESNU-32-50-P---(0)},{TNR=195872},{TYP=ESNU-32},{INFO=2021-12-31},{KDM=32},{HUB=50},{HUB1=50},{HUBST=0},{DA=P},{PE=},{KS=},{AM=22},{BE=M30x1,5},{CD=10},{D=38},{D1=30},{D2=12},{D3=33.6},{D6=42},{EE=G1/8},{EW=16},{E1=2.5},{H1=6},{KK=M10},{K2=2.5},{KV=0},{KW=8},{KV2=17.000},{KW2=5.000},{L=13},{LK=15.0},{L3=9.0},{L4=26.0},{L5=24},{L6=56},{L7=30},{L8=19.0},{L9=25.0},{ST=6.8},{SW=10},{WH=34},{ZRL=31.500},{EOLDATE=31.12.2021},{GTIN=4052568080808}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
196378 ESNU-32-50-P-A---(0)
Festo
23.07.2024
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
KS
지속적인 속도
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
KV2
[mm]
KW2
[mm]
L
[mm]
LK
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
ST
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
14119 ESNU-8-1-P-A
14119
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
75.000
47.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
65.000
0.03524
19254 ESNU-8-10-P-A
19254
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
84.000
56.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
74.000
0.03740
4052568067120
19255 ESNU-8-25-P-A
19255
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
99.000
71.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
89.000
0.04100
4052568067137
19256 ESNU-8-50-P-A
19256
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
124.000
96.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
114.000
0.04700
4052568067144
14118 ESNU-10-1-P-A
14118
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
75.000
47.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
65.000
0.03757
19257 ESNU-10-10-P-A
19257
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
84.000
56.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
74.000
0.04000
4052568009458
19258 ESNU-10-25-P-A
19258
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
99.000
71.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
89.000
0.04405
4052568067151
19259 ESNU-10-50-P-A
19259
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
124.000
96.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
114.000
0.05080
4052568003517
14317 ESNU-12-1-P-A
14317
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
90.000
51.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
76.000
0.07540
19260 ESNU-12-10-P-A
19260
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
99.000
60.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
85.000
0.07900
4052568067168
19261 ESNU-12-25-P-A
19261
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
114.000
75.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
100.000
0.08500
4052568067175
19262 ESNU-12-50-P-A
19262
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
139.000
100.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
125.000
0.09500
4052568067182
14316 ESNU-16-1-P-A
14316
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
96.000
57.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
83.000
0.09036
19263 ESNU-16-10-P-A
19263
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
105.000
66.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
92.000
0.09450
4052568003524
19264 ESNU-16-25-P-A
19264
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
120.000
81.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
107.000
0.10140
4052568067199
19265 ESNU-16-50-P-A
19265
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
145.000
106.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
132.000
0.11290
4052568067205
14319 ESNU-20-1-P-A
14319
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
113.000
69.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
96.000
0.18752
19266 ESNU-20-10-P-A
19266
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
122.000
78.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
105.000
0.19400
4052568067212
19267 ESNU-20-25-P-A
19267
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
137.000
93.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
120.000
0.20480
4052568067229
19268 ESNU-20-50-P-A
19268
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
162.000
118.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
145.000
0.22280
4052568067236
14318 ESNU-25-1-P-A
14318
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
120.500
70.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
105.000
0.23910
19269 ESNU-25-10-P-A
19269
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
129.500
79.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
114.000
0.24900
4052568067243
19270 ESNU-25-25-P-A
19270
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
144.500
94.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
129.000
0.26550
4052568067250
19271 ESNU-25-50-P-A
19271
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
169.500
119.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
154.000
0.29300
4052568003531
195870 ESNU-32-10-P
195870
ESNU-32
32
P
22
M30x1,5
10
38
30
12
33.6
42
G1/8
16
2.5
6
M10
2.5
0
8
17.000
5.000
13
15.0
139.500
79.500
9.0
26.0
24
56
30
19.0
25.0
6.8
10
34
127.500
0.38600
4052568080785
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성