magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYSS - 충격 완충기
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
DYSS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/dyss/dyss_asmtab.prj},{NB=8073916 DYSS-G8-8-8-Y1F---(1_0_0_0)},{TNR=8073916},{TYP=DYSS-G8-8-8-Y1F},{INFO=},{SP=1},{ST1=0},{ST2=0},{HUBST=0.000},{HUB=8.000},{B1=0.000},{D1=M12x1},{D2=3.500},{D3=8.000},{D4=10.400},{D5=15.000},{L1=59.000},{L2=49.000},{L3=0.000},{L4=51.000},{T=0.000},{T1=6.000},{SW1=0},{SW2=0},{SW3=10.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{L5=0.000},{TNR1=8074428},{CNSMASSEXACT=0.0570},{MOM=5},{D1N=12.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568446161}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8081767 DYSS-2-4-Y1F
8081767
DYSS-2-4-Y1F
2.200
M4x0.5
1.200
0.000
3.200
0.000
24.600
20.100
0.000
1.000
0.000
0
7
0.000
0.0010
-
4052568447700
8119993 DYSS-2-4-Y1F-F1A
8119993
DYSS-2-4-Y1F-F1A
2.200
M4x0.5
1.200
0.000
3.200
0.000
24.600
20.100
0.000
1.000
0.000
0
7
0.000
0.0010
-
4052568636180
8081768 DYSS-3-4-Y1F
8081768
DYSS-3-4-Y1F
2.700
M5x0.5
1.500
3.000
4.300
0.000
33.500
27.500
0.000
1.500
0.000
2
8
0.000
0.0030
-
4052568447717
8081769 DYSS-4-4-Y1F
8081769
DYSS-4-4-Y1F
2.500
M6x0.5
1.800
4.000
5.300
0.000
35.500
29.500
0.000
1.500
0.000
2
8
0.000
0.0050
-
4052568447724
8081770 DYSS-5-5-Y1F
8081770
DYSS-5-5-Y1F
3.000
M8x1
2.500
5.000
6.700
0.000
38.600
32.600
0.000
2.000
0.000
2
10
0.000
0.0070
-
4052568447731
8069001 DYSS-7-5-Y1F
8069001
DYSS-7-5-Y1F
3.500
M10x1
3.000
6.000
8.600
0.000
45.200
35.200
0.000
2.200
0.000
3
13
0.000
0.0150
-
4052568445034
8069002 DYSS-8-8-Y1F
8069002
DYSS-8-8-Y1F
4.000
M12x1
3.500
8.000
10.400
0.000
59.000
49.000
0.000
2.500
0.000
4
15
0.000
0.0300
-
4052568445041
8069003 DYSS-10-10-Y1F
8069003
DYSS-10-10-Y1F
5.000
M14x1
4.000
10.000
12.500
0.000
70.000
57.000
0.000
3.500
0.000
5
17
0.000
0.0510
-
4052568445058
8069004 DYSS-12-12-Y1F
8069004
DYSS-12-12-Y1F
5.000
M16x1
5.000
12.000
14.500
0.000
82.500
69.500
0.000
3.500
0.000
5
19
0.000
0.0820
-
4052568445065
8073911 DYSS-G8-2-4-Y1F
8073911
DYSS-G8-2-4-Y1F
0.000
M4x0.5
1.200
0.000
3.200
6.000
24.600
20.100
22.000
0.000
2.000
0
0
3.000
0.0039
0.5
4052568446116
8119980 DYSS-G8-2-4-Y1F-F...
8119980
DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A
0.000
M4x0.5
1.200
0.000
3.200
6.000
24.600
20.100
22.000
0.000
2.000
0
0
3.000
0.0039
0.5
4052568636166
8073912 DYSS-G8-3-4-Y1F
8073912
DYSS-G8-3-4-Y1F
0.000
M5x0.5
1.500
3.000
4.300
7.000
33.500
27.500
30.500
0.000
2.500
0
0
4.000
0.0080
1
4052568446123
8073913 DYSS-G8-4-4-Y1F
8073913
DYSS-G8-4-4-Y1F
0.000
M6x0.5
1.800
4.000
5.300
8.000
35.500
29.500
31.000
0.000
3.000
0
0
5.000
0.0100
1
4052568446130
8073914 DYSS-G8-5-5-Y1F
8073914
DYSS-G8-5-5-Y1F
0.000
M8x1
2.500
5.000
6.700
10.000
38.600
32.600
36.000
0.000
4.000
0
0
6.000
0.0160
2
4052568446147
8073915 DYSS-G8-7-5-Y1F
8073915
DYSS-G8-7-5-Y1F
0.000
M10x1
3.000
6.000
8.600
13.000
45.200
35.200
39.000
0.000
5.000
0
0
8.000
0.0330
3
4052568446154
8073916 DYSS-G8-8-8-Y1F
8073916
DYSS-G8-8-8-Y1F
0.000
M12x1
3.500
8.000
10.400
15.000
59.000
49.000
51.000
0.000
6.000
0
0
10.000
0.0570
5
4052568446161
8073917 DYSS-G8-10-10-Y1F
8073917
DYSS-G8-10-10-Y1F
0.000
M14x1
4.000
10.000
12.500
18.000
70.000
57.000
65.000
0.000
6.000
0
0
10.000
0.1050
8
4052568446178
8111390 DYSS-3-4-Y1F-G2
8111390
DYSS-3-4-Y1F-G2
2.700
M5x0.5
1.500
3.000
4.300
0.000
33.500
27.500
0.000
1.500
0.000
2
8
0.000
0.0030
-
4052568568931
8111391 DYSS-4-4-Y1F-G2
8111391
DYSS-4-4-Y1F-G2
2.500
M6x0.5
1.800
4.000
5.300
0.000
35.500
29.500
0.000
1.500
0.000
2
8
0.000
0.0045
-
4052568561147
8119994 DYSS-4-4-Y1F-F1A-...
8119994
DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2
2.500
M6x0.5
1.800
4.000
5.300
0.000
35.500
29.500
0.000
1.500
0.000
2
8
0.000
0.0045
-
4052568636197
8111383 DYSS-G8-3-4-Y1F-G...
8111383
DYSS-G8-3-4-Y1F-G2
0.000
M5x0.5
1.500
3.000
4.300
7.000
33.500
27.500
30.500
0.000
2.500
0
0
4.000
0.0078
1
4052568568924
8111384 DYSS-G8-4-4-Y1F-G...
8111384
DYSS-G8-4-4-Y1F-G2
0.000
M6x0.5
1.800
4.000
5.300
8.000
35.500
29.500
31.000
0.000
3.000
0
0
5.000
0.0102
1
4052568561130
8119982 DYSS-G8-4-4-Y1F-F...
8119982
DYSS-G8-4-4-Y1F-F1A-G2
0.000
M6x0.5
1.800
4.000
5.300
8.000
35.500
29.500
31.000
0.000
3.000
0
0
5.000
0.0102
1
4052568636173
8119983 DYSS-G8-5-5-Y1F-F...
8119983
DYSS-G8-5-5-Y1F-F1A
0.000
M8x1
2.500
5.000
6.700
10.000
38.600
32.600
36.000
0.000
4.000
0
0
6.000
0.0160
2
4052568578893
8119984 DYSS-G8-7-5-Y1F-F...
8119984
DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A
0.000
M10x1
3.000
6.000
8.600
13.000
45.200
35.200
39.000
0.000
5.000
0
0
8.000
0.0330
3
4052568579005
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성