magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EXCH (m) - 2차원 평면 갠트리, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
Robot
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/robot/exch_asmtab.prj},{NB=1923050 EXCH-40-200-200-KF-W-B-L-T0-DE---(0_0_0)},{BG=40},{B3=65.000},{B4=65.000},{B5=69.000},{B6=179.900},{B7=78.000},{B8=26.000},{B10=41.000},{B11=35.000},{B12=30.000},{B13=27.000},{B14=106.000},{B15=85.000},{B16=0.000},{B17=0.000},{B18=0.000},{D1=38.000},{D2=12.000},{D4=4.000},{D5=6.000},{H1=292.000},{H2=100.800},{H7=20.000},{L3=101.000},{L4=70.000},{L5=70.000},{L6=37.500},{L7=30.500},{L8=4.000},{L9=179.900},{L10=70.000},{L11=46.000},{L12=41.000},{L13=44.000},{L14=32.000},{L15=18.500},{L16=12.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{XHUB=200},{XHUBST=0},{YHUB=200},{YHUBST=0},{ZHUBST=0},{MOT=7},{ANMO=B},{ANB=0},{STE=-},{MEH=-},{MOR=-},{SIC=-},{BED=-},{LEI=-},{MON=-},{DOK=DE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
ANS
측면 에너지 체인 연결
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
B16
[mm]
B17
[mm]
B18
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
SW
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1923050 EXCH-40-200-200-K...
1923050
EXCH
40
L
560.000
430.000
65.000
65.000
69.000
179.900
78.000
26.000
0.000
41.000
35.000
30.000
27.000
106.000
85.000
0.000
0.000
0.000
38.000
12.000
M5
4.000
6.000
M6
-
292.000
100.800
0.000
100.300
0.000
0.000
20.000
582.000
343.000
101.000
70.000
70.000
37.500
30.500
4.000
179.900
70.000
46.000
41.000
44.000
32.000
18.500
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
12.000
6.000
1.900
7.000
0.000
0.000
23.1600
1939785 EXCH-60-500-500-K...
1939785
EXCH
60
L
1007.000
819.900
96.100
91.000
83.500
253.300
98.000
36.500
0.000
54.000
51.000
39.500
27.000
132.000
85.000
106.000
23.500
10.500
62.000
23.000
M6
0.000
6.000
M8
M6
310.000
119.600
0.000
119.600
48.000
0.000
0.000
1143.000
829.900
131.200
100.000
100.000
42.500
30.500
6.000
257.000
100.000
0.000
64.000
75.000
59.000
22.000
12.000
8.900
44.000
32.000
11.000
13.000
5.000
13.000
14.000
0.000
3.100
7.000
16.000
6.900
55.6800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성