magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADNE-LAS - 박형 실린더
Festo
제품
전기 드라이브
피스톤형 실린더
ADNE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/cyl_pirod/adne/adne_asmtab.prj},{NB=566415 ADNE-32-15-LAS-A---(0)},{TNR=566415},{TYP=ADNE-32},{INFO=2016-12-31},{KDM=32},{HUB=15},{HUBST=0},{AA=L},{MOT=AS},{KG=A},{KA=-},{A=12.000},{B1=37.000},{B2=25.000},{BG=25.000},{D5=9.000},{D7=4.500},{D9=3.200},{E=47.000},{G=17.400},{H1=13.000},{H2=50.000},{KK=M6},{LA=4.600},{LA1=5.000},{L4=9.100},{L5=3.000},{MM=8.000},{RT=M6},{SF=7.000},{TG=32.500},{PPATH=assemblies/adne_asmtpl.prj},{HUB1=15,35},{EOLDATE=31.12.2016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
AA
드라이브 타입
ⁿ/ₐ
MOT
모터 기술
ⁿ/ₐ
KG
나사산 피스톤 로드
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BG
[mm]
D5
[mm]
D7
[mm]
D9
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LA1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MM
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
WH2
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
566415 ADNE-32-15-LAS-A
566415
ADNE-32
32
L
AS
A
12.000
37.000
25.000
25.000
9.000
4.500
3.200
47.000
17.400
13.000
50.000
M6
4.600
5.000
9.100
3.000
8.000
M6
7.000
32.500
6.850
6.850
110.800
117.650
140.000
0.710
566416 ADNE-40-20-LAS-A
566416
ADNE-40
40
L
AS
A
16.000
37.000
25.000
25.000
9.000
6.000
3.800
54.500
17.400
13.000
50.000
M8
4.600
5.000
9.100
2.000
10.000
M6
9.000
38.000
6.900
6.900
136.500
143.400
170.800
1.260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성