magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PCRP - 필터 압력 조절기
Festo
제품
압축 공기 준비
필터-압력조절기 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/filter_reg/pcrp_asmtab.prj},{NB=5394670 PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19},{TNR=5394670},{TYP=PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19},{B1=64.000},{B2=64.000},{B3=32.000},{L1=234.300},{L2=17.000},{L4=133.150},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{T=T19},{GTIN=4052568423193},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8120907 PCRP-44-G14-12-C-...
8120907
PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
G1/4
G1/8
0.670
4052568462505
8120906 PCRP-44-G14-12-E-...
8120906
PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
G1/4
G1/8
0.670
4052568462499
8120905 PCRP-44-G12-12-C-...
8120905
PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
G1/2
G1/8
0.750
4052568462482
8120904 PCRP-44-G12-12-E-...
8120904
PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
G1/2
G1/8
0.750
4052568462475
8120903 PCRP-44-N14-12-C-...
8120903
PCRP-44-N14-12-C-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
NPT1/4
NPT1/8
0.670
4052568462468
8120902 PCRP-44-N14-12-E-...
8120902
PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
NPT1/4
NPT1/8
0.670
4052568462451
8120901 PCRP-44-N12-12-C-...
8120901
PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
NPT1/2
NPT1/8
0.750
4052568462444
8120900 PCRP-44-N12-12-E-...
8120900
PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T18
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
NPT1/2
NPT1/8
0.750
4052568462437
8120896 PCRP-44-N14-12-E-...
8120896
PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T19
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
NPT1/4
NPT1/8
0.720
4052568462390
8120897 PCRP-44-N12-12-E-...
8120897
PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T19
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
NPT1/2
NPT1/8
0.810
4052568462406
8120898 PCRP-44-G14-12-E-...
8120898
PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T19
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
G1/4
G1/8
0.720
4052568462413
8120899 PCRP-44-G12-12-E-...
8120899
PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T19
44.000
44.000
22.000
181.080
17.000
110.150
G1/2
G1/8
0.810
4052568462420
4787799 PCRP-64-N14-7-C-R...
4787799
PCRP-64-N14-7-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/4
NPT1/8
1.965
4052568418748
4787800 PCRP-64-N14-12-C-...
4787800
PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/4
NPT1/8
1.965
4052568418755
4787801 PCRP-64-N14-7-E-R...
4787801
PCRP-64-N14-7-E-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/4
NPT1/8
1.965
4052568418762
4787802 PCRP-64-N14-12-E-...
4787802
PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/4
NPT1/8
1.965
4052568418779
4787803 PCRP-64-G14-7-C-R...
4787803
PCRP-64-G14-7-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
G1/4
G1/8
1.965
4052568418786
4787804 PCRP-64-G14-12-C-...
4787804
PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
G1/4
G1/8
1.965
4052568418793
4787805 PCRP-64-G14-7-E-R...
4787805
PCRP-64-G14-7-E-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
G1/4
G1/8
1.965
4052568418809
4787806 PCRP-64-G14-12-E-...
4787806
PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
G1/4
G1/8
1.965
4052568418816
4787807 PCRP-64-N12-7-C-R...
4787807
PCRP-64-N12-7-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/2
NPT1/8
1.910
4052568418823
4787808 PCRP-64-N12-12-C-...
4787808
PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/2
NPT1/8
1.910
4052568418830
4787809 PCRP-64-N12-7-E-R...
4787809
PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/2
NPT1/8
1.910
4052568418847
4787810 PCRP-64-N12-12-E-...
4787810
PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
NPT1/2
NPT1/8
1.910
4052568418854
4787811 PCRP-64-G12-7-C-R...
4787811
PCRP-64-G12-7-C-R1-M-T18
64.000
64.000
32.000
234.300
17.000
133.150
G1/2
G1/8
1.910
4052568418861
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성