magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HEL-D-NPT - Start 밸브
Festo
제품
압축 공기 준비
On-off 밸브 및 Soft-start 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/e_onoff/hel_npt_asmtab.prj},{NB=173919 HEL-3/8-D-MIDI-NPT},{TNR=173919},{TYP=HEL-3/8-D-MIDI-NPT},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{D1=3/8 NPT},{D3=M5},{D6=50.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=77.000},{L2=22.000},{T1=8.000},{PPATH=assemblies/hel_asmtpl.prj},{V=2.000},{CNSMASSEXACT=0.270},{EOLDATE=},{GTIN=4052568315870}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173916 HEL-1/8-D-MINI-NPT
173916
HEL-1/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
1/8 NPT
M4
30.000
20.000
11.000
56.000
16.000
7.000
0.126
4052568315849
173917 HEL-1/4-D-MINI-NPT
173917
HEL-1/4-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
1/4 NPT
M4
30.000
20.000
11.000
56.000
16.000
7.000
0.126
4052568315856
173918 HEL-3/8-D-MINI-NPT
173918
HEL-3/8-D-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
30.000
3/8 NPT
M4
30.000
20.000
11.000
56.000
16.000
7.000
0.126
4052568315863
173919 HEL-3/8-D-MIDI-NPT
173919
HEL-3/8-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
3/8 NPT
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.270
4052568315870
173920 HEL-1/2-D-MIDI-NPT
173920
HEL-1/2-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
1/2 NPT
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.270
4052568315887
173921 HEL-3/4-D-MIDI-NPT
173921
HEL-3/4-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
3/4 NPT
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.270
4052568315894
173922 HEL-3/4-D-MAXI-NPT
173922
HEL-3/4-D-MAXI-NPT
96.000
80.000
66.000
46.000
3/4 NPT
M5
50.000
32.000
22.000
89.000
23.000
8.000
0.394
4052568315900
173923 HEL-1-D-MAXI-NPT
173923
HEL-1-D-MAXI-NPT
116.000
91.000
66.000
46.000
1 NPT
M5
50.000
40.000
22.000
89.000
23.000
8.000
0.394
4052568315917
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성