magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HEL - Start 밸브
Festo
제품
압축 공기 준비
On-off 밸브 및 Soft-start 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/e_onoff/hel_asmtab.prj},{NB=165079 HEL-3/8-D-MIDI},{TNR=165079},{TYP=HEL-3/8-D-MIDI},{V=2.000},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{B5=0.000},{D1=G3/8},{D2=0.000},{D3=M5},{D6=50.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=77.000},{L2=22.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{PPATH=assemblies/hel_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.270},{GTIN=4052568137489}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
165076 HEL-1/8-D-MINI
165076
HEL-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
30.000
20.000
11.000
56.000
16.000
7.000
0.000
0.126
4052568073664
165077 HEL-1/4-D-MINI
165077
HEL-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
30.000
20.000
11.000
56.000
16.000
7.000
0.000
0.126
4052568073671
165078 HEL-3/8-D-MINI
165078
HEL-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
30.000
20.000
11.000
56.000
16.000
7.000
0.000
0.126
4052568073688
170690 HEL-D-MINI
170690
HEL-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
30.000
0.000
0.000
56.000
16.000
0.000
10.000
0.126
4052568004736
186521 HEL-1/4-D-MIDI
186521
HEL-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.000
0.270
4052568147174
165079 HEL-3/8-D-MIDI
165079
HEL-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.000
0.270
4052568137489
165080 HEL-1/2-D-MIDI
165080
HEL-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.000
0.270
4052568013011
165081 HEL-3/4-D-MIDI
165081
HEL-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
50.000
32.000
22.000
77.000
22.000
8.000
0.000
0.270
4052568137496
170691 HEL-D-MIDI
170691
HEL-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
50.000
0.000
0.000
77.000
22.000
0.000
11.000
0.270
4052568013097
186522 HEL-1/2-D-MAXI
186522
HEL-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
50.000
32.000
22.000
89.000
23.000
8.000
0.000
0.394
4052568014773
165082 HEL-3/4-D-MAXI
165082
HEL-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
50.000
32.000
22.000
89.000
23.000
8.000
0.000
0.394
4052568137502
165083 HEL-1-D-MAXI
165083
HEL-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G1
0.000
M5
50.000
40.000
22.000
89.000
23.000
8.000
0.000
0.394
4052568137519
170692 HEL-D-MAXI
170692
HEL-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
50.000
0.000
0.000
89.000
23.000
0.000
11.000
0.394
4052568006525
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성