magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HEE-NPT (USA) - Start 밸브
Festo
제품
압축 공기 준비
On-off 밸브 및 Soft-start 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/e_onoff/hee_npt_asmtab.prj},{NB=173907 HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT},{TNR=173907},{TYP=HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=17.000},{B5=43.000},{D1=NPT 3/8},{D3=M5},{D4=34.000},{D6=G1/4},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=122.000},{L2=14.000},{T1=8.000},{PPATH=assemblies/hee_asmtpl.prj},{V=1.000},{CNSMASSEXACT=0.500},{GTIN=4052568315757}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173900 HEE-1/8-D-MINI-24-...
173900
HEE-1/8-D-MINI-24-NPT
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
NPT 1/8
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
108.000
11.000
7.000
0.223
4052568315689
173901 HEE-1/8-D-MINI-110...
173901
HEE-1/8-D-MINI-110-NPT
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
NPT 1/8
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.223
4052568315696
173902 HEE-1/4-D-MINI-24-...
173902
HEE-1/4-D-MINI-24-NPT
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
NPT 1/4
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
108.000
11.000
7.000
0.223
4052568315702
173903 HEE-1/4-D-MINI-110...
173903
HEE-1/4-D-MINI-110-NPT
64.000
52.000
40.000
17.000
30.000
NPT 1/4
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.223
4052568315719
173904 HEE-3/8-D-MINI-24-...
173904
HEE-3/8-D-MINI-24-NPT
70.000
52.000
40.000
17.000
30.000
NPT 3/8
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
108.000
11.000
7.000
0.223
4052568315726
173905 HEE-3/8-D-MINI-110...
173905
HEE-3/8-D-MINI-110-NPT
70.000
52.000
40.000
17.000
30.000
NPT 3/8
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
104.000
11.000
7.000
0.223
4052568315733
173906 HEE-3/8-D-MIDI-24-...
173906
HEE-3/8-D-MIDI-24-NPT
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
NPT 3/8
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
126.000
14.000
8.000
0.500
4052568315740
173907 HEE-3/8-D-MIDI-110...
173907
HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
NPT 3/8
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.500
4052568315757
173908 HEE-1/2-D-MIDI-24-...
173908
HEE-1/2-D-MIDI-24-NPT
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
NPT 1/2
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
126.000
14.000
8.000
0.500
4052568315764
173909 HEE-1/2-D-MIDI-110...
173909
HEE-1/2-D-MIDI-110-NPT
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
NPT 1/2
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.500
4052568315771
173910 HEE-3/4-D-MIDI-24-...
173910
HEE-3/4-D-MIDI-24-NPT
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
NPT 3/4
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
126.000
14.000
8.000
0.500
4052568315788
173911 HEE-3/4-D-MIDI-110...
173911
HEE-3/4-D-MIDI-110-NPT
85.000
70.000
55.000
17.000
43.000
NPT 3/4
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
122.000
14.000
8.000
0.500
4052568315795
173912 HEE-3/4-D-MAXI-24-...
173912
HEE-3/4-D-MAXI-24-NPT
96.000
80.000
66.000
17.000
46.000
NPT 3/4
M5
38.000
G3/8
32.000
22.000
139.000
16.000
8.000
0.800
4052568315801
173913 HEE-3/4-D-MAXI-110...
173913
HEE-3/4-D-MAXI-110-NPT
96.000
80.000
66.000
17.000
46.000
NPT 3/4
M5
38.000
G3/8
32.000
22.000
135.000
16.000
8.000
0.800
4052568315818
173914 HEE-1-D-MAXI-24-NP...
173914
HEE-1-D-MAXI-24-NPT
116.000
91.000
66.000
17.000
46.000
NPT 1
M5
38.000
G3/8
40.000
22.000
139.000
16.000
8.000
0.800
4052568315825
173915 HEE-1-D-MAXI-110-N...
173915
HEE-1-D-MAXI-110-NPT
116.000
91.000
66.000
17.000
46.000
NPT 1
M5
38.000
G3/8
40.000
22.000
135.000
16.000
8.000
0.800
4052568315832
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성