magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-H-E-FD - 원터치 판넬용 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_h_e_fd_asmtab.prj},{NB=133101 NPQP-H-Q6-E-FD},{TNR=133101},{TYP=NPQP-H-Q6-E-FD},{D=6.000},{A=15.000},{B=35.800},{C=17.100},{E=9.900},{G=5.000},{M=14x1.5},{HEX=17.000},{P=12.300},{Z=11.800},{NENN=3.700},{CNSMASSEXACT=0.0102},{PITCH=1.500},{H=4.500},{L13=4.750},{L15=2.850},{L17=1.800},{L11=3.800},{D6=11.100},{D10=11.500},{R3=0.200},{W4=3.000},{D7=10.500},{L7=13.250},{L5=15.240},{L9=3.000},{D12=8.100},{DN=14.000},{PPATH=assemblies/npqp_h_e_asmtpl.prj},{GTIN=4052568029845}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트 1
[mm]
A
공압 포트 2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133100 NPQP-H-Q4-E-FD
133100
NPQP-H-Q4-E-FD
4.000
12.000
31.600
15.000
9.300
5.000
12x1.5
14.000
10.000
9.900
2.300
0.0072
4052568029838
133101 NPQP-H-Q6-E-FD
133101
NPQP-H-Q6-E-FD
6.000
15.000
35.800
17.100
9.900
5.000
14x1.5
17.000
12.300
11.800
3.700
0.0102
4052568029845
133102 NPQP-H-Q8-E-FD
133102
NPQP-H-Q8-E-FD
8.000
15.500
38.400
18.100
10.700
6.000
16x1.5
19.000
14.200
13.800
4.900
0.0143
4052568068639
133103 NPQP-H-Q10-E-FD
133103
NPQP-H-Q10-E-FD
10.000
18.500
43.400
20.900
13.200
6.000
20x2
24.000
17.500
16.800
7.100
0.0244
4052568068646
133104 NPQP-H-Q12-E-FD
133104
NPQP-H-Q12-E-FD
12.000
20.500
48.800
23.600
13.400
6.000
24x2
27.000
21.000
19.800
7.800
0.0304
4052568068653
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성