magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FRM - 분기 모듈
Festo
제품 (A - Z)
F
FRM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/frm/frm_asmtab.prj},{NB=170687 FRM-H-D-MINI},{TNR=170687},{TYP=FRM-H-D-MINI},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=40.000},{B4=30.000},{B5=5.800},{D1=-},{D2=11.000},{D3=M4},{D6=G1/4},{H1=0.000},{H2=0.000},{L1=42.000},{L2=5.000},{T1=0.000},{T2=10.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{L3=0.000},{PPATH=assemblies/frm_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.233},{V=1.000},{GTIN=4052568074425}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
L3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
170684 FRM-D-MINI
170684
FRM-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
G1/4
0.000
0.000
0.000
7.500
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.127
4052568013073
170685 FRM-D-MIDI
170685
FRM-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
G1/2
0.000
0.000
0.000
6.000
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.382
4052568013080
170686 FRM-D-MAXI
170686
FRM-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
G3/4
0.000
0.000
0.000
8.450
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.442
4052568006518
164949 FRM-1/8-D-MINI
164949
FRM-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
0.000
7.500
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.207
4052568073466
164950 FRM-1/4-D-MINI
164950
FRM-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
0.000
7.500
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.197
4052568012953
164951 FRM-3/8-D-MINI
164951
FRM-3/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
0.000
7.500
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.207
4052568073473
186523 FRM-1/4-D-MIDI
186523
FRM-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.532
4052568076214
164952 FRM-3/8-D-MIDI
164952
FRM-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.522
4052568073480
164953 FRM-1/2-D-MIDI
164953
FRM-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.502
4052568073497
164954 FRM-3/4-D-MIDI
164954
FRM-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.472
4052568073503
186524 FRM-1/2-D-MAXI
186524
FRM-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
G3/4
32.000
22.000
0.000
8.450
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.706
4052568014780
164955 FRM-3/4-D-MAXI
164955
FRM-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
G3/4
32.000
22.000
0.000
8.450
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.662
4052568073510
164956 FRM-1-D-MAXI
164956
FRM-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G1
0.000
M5
G3/4
40.000
22.000
0.000
8.450
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.762
4052568073527
170687 FRM-H-D-MINI
170687
FRM-H-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
G1/4
0.000
0.000
42.000
5.000
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.233
4052568074425
170688 FRM-H-D-MIDI
170688
FRM-H-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
G1/2
0.000
0.000
59.000
6.000
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.386
4052568074432
170689 FRM-H-D-MAXI
170689
FRM-H-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
G3/4
0.000
0.000
70.000
8.450
0.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.446
4052568074449
162788 FRM-H-1/8-D-MINI
162788
FRM-H-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
42.000
5.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.325
4052568072506
162789 FRM-H-1/4-D-MINI
162789
FRM-H-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
42.000
5.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.324
4052568072513
162790 FRM-H-3/8-D-MINI
162790
FRM-H-3/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
42.000
5.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.325
4052568072520
186525 FRM-H-1/4-D-MIDI
186525
FRM-H-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.536
4052568076221
162791 FRM-H-3/8-D-MIDI
162791
FRM-H-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.526
4052568072537
162792 FRM-H-1/2-D-MIDI
162792
FRM-H-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
6.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.506
4052568072544
162793 FRM-H-3/4-D-MIDI
162793
FRM-H-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
8.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.476
4052568072551
186526 FRM-H-1/2-D-MAXI
186526
FRM-H-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
G3/4
32.000
22.000
70.000
8.450
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.706
4052568076238
162794 FRM-H-3/4-D-MAXI
162794
FRM-H-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
G3/4
32.000
22.000
70.000
8.450
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.666
4052568072568
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성