magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EV - 클램핑 모듈
Festo
제품 (A - Z)
E
EV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ev/ev_asmtab.prj},{NB=150681 EV-12-3---(0)},{TNR=150681},{TYP=EV-12-3},{FORM=2},{HUBST=0},{B1=29.000},{B2=16.500},{B3=13.000},{D1=3.500},{D2=2.000},{D3=3.000},{D3KDM=2.459},{D4=6.500},{D5=3.000},{D6=11.000},{E1=0.000},{E1KDM=0.000},{H1=10.500},{H2=3.000},{H3=4.000},{H4=3.500},{H5=1.500},{H6=0.000},{H7=0.000},{L1=25.000},{L2=18.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{T1=0.000},{K1=0.000},{K2=0.000},{RK=0.000},{DK=0.000},{VERS=7.000},{PPATH=assemblies/ev_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.011},{GTIN=4052568069780}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
151993 EV-10/30-3---(0)
151993
EV-10/30-3
17.000
9.000
3.000
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.000
14.500
12.500
3.000
17.000
5.000
2.500
3.000
45.000
13.500
37.000
16.000
19.000
14.000
4.600
0.020
4052568070106
13289 EV-15/40-4---(0)
13289
EV-15/40-4
23.000
15.500
4.900
4.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
18.000
16.000
4.000
20.500
5.600
2.500
4.800
55.000
13.000
47.000
25.000
29.000
16.000
3.000
0.045
4052568002534
13290 EV-15/63-4---(0)
13290
EV-15/63-4
23.000
15.500
4.900
4.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
18.000
16.000
4.000
20.500
5.600
2.500
4.800
80.000
13.000
72.000
50.000
54.000
34.000
3.000
0.065
4052568009144
13291 EV-20/75-5---(0)
13291
EV-20/75-5
33.000
23.000
9.500
5.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
21.500
19.500
5.000
24.500
6.600
3.000
4.800
98.000
18.900
88.000
55.000
63.000
30.000
5.200
0.130
4052568066024
13292 EV-20/120-5---(0)
13292
EV-20/120-5
33.000
23.000
9.500
5.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
21.500
19.500
5.000
24.500
6.600
3.000
4.800
144.000
18.900
134.000
103.000
109.000
80.000
5.200
0.190
4052568002541
13293 EV-20/180-5---(0)
13293
EV-20/180-5
33.000
23.000
9.500
5.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
21.500
19.500
5.000
24.500
6.600
3.000
4.800
204.000
18.900
194.000
161.000
169.000
140.000
5.200
0.270
4052568066031
150681 EV-12-3---(0)
150681
EV-12-3
29.000
16.500
13.000
3.500
2.000
3.000
6.500
3.000
11.000
0.000
10.500
3.000
4.000
3.500
1.500
0.000
0.000
25.000
18.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.011
4052568069780
150682 EV-16-4---(0)
150682
EV-16-4
33.000
18.500
15.000
3.500
2.000
3.000
6.500
7.000
15.000
0.000
10.500
4.000
4.000
3.500
1.500
0.000
0.000
29.000
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.015
4052568010331
150683 EV-20-4---(0)
150683
EV-20-4
37.000
20.500
16.500
4.500
2.000
3.000
6.500
11.000
19.000
0.000
10.500
4.000
4.000
3.500
1.500
0.000
0.000
33.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
4052568069797
150684 EV-25-4---(0)
150684
EV-25-4
42.000
23.000
18.500
5.500
2.000
3.000
6.500
16.000
24.000
0.000
10.500
4.000
4.000
3.500
1.500
0.000
0.000
38.000
28.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.024
4052568069803
150685 EV-32-5---(0)
150685
EV-32-5
49.000
26.500
21.000
5.500
2.000
3.000
6.500
23.000
31.000
0.000
10.500
5.000
4.000
3.500
1.500
0.000
0.000
45.000
34.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.034
4052568010348
184857 EV-40-5---(0)
184857
EV-40-5
57.000
30.500
25.000
5.500
2.000
3.000
6.500
31.000
39.000
0.000
10.500
5.000
4.000
2.500
1.600
0.000
0.000
53.000
42.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.052
4052568004958
184858 EV-50-5---(0)
184858
EV-50-5
67.000
35.500
29.000
5.500
2.000
3.000
6.500
41.000
49.000
0.000
10.500
5.000
4.000
2.500
1.600
0.000
0.000
63.000
49.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.068
4052568144531
184859 EV-63-5---(0)
184859
EV-63-5
80.000
42.000
34.000
5.500
2.000
3.000
6.500
54.000
62.000
0.000
10.500
5.000
4.000
2.500
1.600
0.000
0.000
76.000
60.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.100
4052568014513
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성