magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EB - 벨로우즈 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eb/eb.prj},{NB=36488 EB-215-80---(135)},{TNR=36488},{TYP=EB-215-80},{HUB=135},{BGR=215},{VERS=2},{B=33.000},{B1=70.000},{D1=215.000},{D2=230.000},{D3=141.000},{D4=M 8x12},{D4P=8.000},{D4D=15.000},{EE=G 3/4},{NDR=26.441},{F1=0.000},{H1=110.000},{H2=55.000},{H3=135.000},{H4=16.000},{S=10},{KW=20},{CNSMASSEXACT=2.000},{LX1=56.000},{LX2=86.000},{LX3=0.000},{RX=0.000},{GTIN=4052568115906}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
Required fitting space
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
H1
Status upon delivery
[mm]
H2
Minimum installation height
[mm]
H3
Maximum extended end position
[mm]
H4
[mm]
S
Maximum offset
[mm]
KW
Maximum tilt angle
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2748903 EB-80-20---(70)
2748903
EB-80-20
0.000
36.000
80.000
95.000
78.000
M 6x8
G 1/4
0.000
60.000
50.000
70.000
20.000
10
10
0.500
4052568255077
2748904 EB-80-45---(110)
2748904
EB-80-45
0.000
36.000
80.000
95.000
78.000
M 6x8
G 1/4
0.000
90.000
65.000
110.000
20.000
10
15
0.500
4052568255084
36486 EB-145-60---(110)
36486
EB-145-60
0.000
20.000
145.000
160.000
90.000
M 8x12
G 1/8
0.000
90.000
50.000
110.000
16.000
10
20
0.900
4052568115883
36490 EB-145-100---(170)
36490
EB-145-100
0.000
20.000
145.000
160.000
90.000
M 8x12
G 1/8
0.000
140.000
70.000
170.000
16.000
10
30
1.100
4052568115920
36487 EB-165-65---(115)
36487
EB-165-65
19.000
44.500
165.000
180.000
108.000
M 8x12
G 1/4
0.000
100.000
50.000
115.000
16.000
10
20
1.200
4052568115890
36491 EB-165-125---(200)
36491
EB-165-125
19.000
44.500
165.000
180.000
108.000
M 8x12
G 1/4
0.000
170.000
72.000
200.000
16.000
10
30
1.500
4052568115937
36488 EB-215-80---(135)
36488
EB-215-80
33.000
70.000
215.000
230.000
141.000
M 8x12
G 3/4
0.000
110.000
55.000
135.000
16.000
10
20
2.000
4052568115906
36492 EB-215-155---(230)
36492
EB-215-155
33.000
70.000
215.000
230.000
141.000
M 8x12
G 3/4
0.000
220.000
75.000
230.000
16.000
10
30
2.300
4052568010232
36489 EB-250-85---(140)
36489
EB-250-85
33.000
89.000
250.000
265.000
161.000
M 8x12
G 3/4
38.100
120.000
55.000
140.000
16.000
10
20
2.300
4052568115913
36493 EB-250-185---(260)
36493
EB-250-185
33.000
89.000
250.000
265.000
161.000
M 8x12
G 3/4
38.100
230.000
75.000
260.000
16.000
10
25
3.000
4052568010249
193788 EB-325-95---(150)
193788
EB-325-95
19.000
157.500
325.000
340.000
228.000
M 8x12
G 1/4
73.000
130.000
55.000
150.000
16.000
10
15
4.100
4052568153373
193790 EB-325-215---(290)
193790
EB-325-215
19.000
157.500
325.000
340.000
228.000
M 8x12
G 1/4
73.000
240.000
75.000
290.000
16.000
10
20
4.800
4052568153397
193789 EB-385-115---(170)
193789
EB-385-115
19.000
158.800
375.000
400.000
287.000
M 8x12
G 1/4
79.400
130.000
55.000
170.000
16.000
10
15
5.900
4052568153380
193791 EB-385-230---(310)
193791
EB-385-230
19.000
158.800
375.000
400.000
287.000
M 8x12
G 1/4
79.400
250.000
77.000
310.000
16.000
10
20
6.900
4052568153403
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성