magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSW - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DSW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsw/dsw_ass.prj},{NB=176898 DSW-40-10-PPV-A-R3-B---(asm_0_0)},{TNR=176898},{TYP=DSW},{KDM=40},{VAR=PPV-A-R3-B},{HUBF=x-Hub},{INFO=2010-03-31},{HUB=10},{HUBST=0},{KST=0},{AM=24.000},{B=38.000},{B1=46.000},{B2=44.800},{BE=M 38x1,5},{BEP=38.000},{BEKDR=36.160},{BF=35.000},{BG=9.600},{D=46.000},{D1=50.000},{D4=41.600},{EE=G1/4},{EEP=13.157},{EEKDR=11.445},{J3=16.000},{KK=M 12},{KK3=M12x1,25},{KKP=12.000},{KKKDR=9.853},{KW=10.000},{MM=16.000},{L2=113.000},{L7=10.500},{RT=M 10x1},{RTP=10.000},{RTKDR=8.773},{PL=12.000},{VA=16.000},{VD=3.000},{WF=45.000},{ZJ=158.000},{SW1=13.000},{KSTMAX=9.000},{SCHJ=1.000},{ASM=0.000},{HUBW=[10:500]},{BR=84.000},{EOLDATE=31.03.2010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2010. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSNU - 원형 실린더
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
HUBF
ⁿ/ₐ
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
직경
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
길이
[mm]
BG
깊이
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J3
높이
[mm]
KK
나사산
[mm]
KK3
-R3, -S3 only
[mm]
KW
폭
[mm]
MM
직경
[mm]
L2
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
PL
길이
[mm]
VA
폭
[mm]
VD
폭
[mm]
WF
폭
[mm]
ZJ
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
EOLDATE
ⁿ/ₐ
161421 DSW-32-25-P-B
161421
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161422 DSW-32-40-P-B
161422
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161423 DSW-32-50-P-B
161423
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161424 DSW-32-80-P-B
161424
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.12.2011
161425 DSW-32-100-P-B
161425
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161426 DSW-32-160-P-B
161426
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161427 DSW-32-200-P-B
161427
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161428 DSW-32-300-P-B
161428
DSW
32
P-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161420 DSW-32-10-P-B
161420
DSW
32
P-B
x 스트로크
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161429 DSW-32-10-P-S3-B
161429
DSW
32
P-S3-B
x 스트로크
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
M10x1,25
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161431 DSW-32-25-P-A-B
161431
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161432 DSW-32-40-P-A-B
161432
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161433 DSW-32-50-P-A-B
161433
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161434 DSW-32-80-P-A-B
161434
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161435 DSW-32-100-P-A-B
161435
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161436 DSW-32-160-P-A-B
161436
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161437 DSW-32-200-P-A-B
161437
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161438 DSW-32-300-P-A-B
161438
DSW
32
P-A-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161430 DSW-32-10-P-A-B
161430
DSW
32
P-A-B
x 스트로크
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161439 DSW-32-10-P-A-S3-B
161439
DSW
32
P-A-S3-B
x 스트로크
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
M10x1,25
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
176893 DSW-32-10-P-A-R3-B
176893
DSW
32
P-A-R3-B
x 스트로크
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
M10x1,25
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161441 DSW-32-25-PPV-B
161441
DSW
32
PPV-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161442 DSW-32-40-PPV-B
161442
DSW
32
PPV-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161443 DSW-32-50-PPV-B
161443
DSW
32
PPV-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
161444 DSW-32-80-PPV-B
161444
DSW
32
PPV-B
standard
20.000
30.000
38.000
36.800
M 30x1,5
30.000
7.600
38.000
42.000
33.600
G1/8
12.800
M 10
-
8.000
12.000
96.000
8.000
M 8x1
9.000
14.000
2.000
38.000
134.000
10.000
31.03.2010
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성