PKA02 - Clamping plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_02.prj},{NB=PKA 02-246*296*27/1730},{SYMBOL=PKA 02},{MBN=246x296},{FORMB=246},{FORML=296},{MATERIAL=1.1730},{H=27},{HTXT=[27,36]},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=246},{L=396},{L1=248.000},{L2=170.000},{B1=198.000},{H2=4.000},{D=90.000},{D1=30},{H1=13.000},{D2=14.000},{D3=20.000},{Z=0},{DENSITY=7850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H2
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H1
Depth
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Clamping plate PKA 02-96x...
PKA 02
96
96
96
156
74.000
24.000
74.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 02-96x...
PKA 02
96
126
96
156
104.000
54.000
74.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 02-126...
PKA 02
126
126
126
156
104.000
54.000
104.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 02-126...
PKA 02
126
156
126
246
124.000
60.000
94.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-156...
PKA 02
156
156
156
246
124.000
60.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-156...
PKA 02
156
196
156
296
164.000
100.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-156...
PKA 02
156
246
156
296
214.000
150.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-156...
PKA 02
156
296
156
396
264.000
200.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-156...
PKA 02
156
346
156
446
314.000
250.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-196...
PKA 02
196
196
196
296
156.000
86.000
156.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-196...
PKA 02
196
246
196
296
206.000
136.000
156.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-196...
PKA 02
196
296
196
396
256.000
186.000
156.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-196...
PKA 02
196
346
196
446
298.000
220.000
148.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-196...
PKA 02
196
396
196
446
348.000
270.000
148.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-216...
PKA 02
216
246
216
296
206.000
136.000
176.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-216...
PKA 02
216
296
216
396
256.000
186.000
176.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-246...
PKA 02
246
246
246
296
206.000
136.000
206.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 02-246...
PKA 02
246
296
246
396
248.000
170.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-246...
PKA 02
246
346
246
446
298.000
220.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-246...
PKA 02
246
396
246
446
348.000
270.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-296...
PKA 02
296
296
296
396
248.000
170.000
248.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-296...
PKA 02
296
346
296
446
298.000
220.000
248.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-296...
PKA 02
296
396
296
446
348.000
270.000
248.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-296...
PKA 02
296
446
296
596
398.000
320.000
248.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 02-296...
PKA 02
296
496
296
596
448.000
370.000
248.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성