PKA01 - Clamping plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_01.prj},{NB=PKA 01-346*446*27/1730},{SYMBOL=PKA 01},{MBN=346x446},{FORMB=346},{FORML=446},{H=27},{HTXT=[27,36,46]},{MATERIAL=1.1730},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=396},{L=446},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{H2=4.000},{D=90.000},{D1=42},{H1=17.000},{D2=18.000},{D3=26.000},{Z=0},{DENSITY=7850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H2
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H1
Depth
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Clamping plate PKA 01-156...
PKA 01
96
96
156
96
74.000
24.000
74.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 01-156...
PKA 01
96
126
156
126
104.000
54.000
74.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 01-156...
PKA 01
126
126
156
126
104.000
54.000
104.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 01-156...
PKA 01
126
156
156
156
124.000
60.000
94.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-206...
PKA 01
156
156
206
156
124.000
60.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-206...
PKA 01
156
196
206
196
164.000
100.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-196...
PKA 01
156
246
196
246
214.000
150.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-196...
PKA 01
156
296
196
296
264.000
200.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-196...
PKA 01
156
346
196
346
314.000
250.000
124.000
4.000
90.000
20
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
196
246
196
156.000
86.000
156.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
246
246
246
206.000
136.000
156.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
296
246
296
256.000
186.000
156.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
346
246
346
298.000
220.000
148.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
396
246
396
348.000
270.000
148.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
446
246
446
398.000
320.000
148.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-246...
PKA 01
196
496
246
496
448.000
370.000
148.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-266...
PKA 01
216
246
266
246
206.000
136.000
176.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-266...
PKA 01
216
296
266
296
256.000
186.000
176.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
246
296
246
206.000
136.000
206.000
4.000
90.000
26
11.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
296
296
296
248.000
170.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
346
296
346
298.000
220.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
396
296
396
348.000
270.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
446
296
446
398.000
320.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
496
296
496
448.000
370.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
Clamping plate PKA 01-296...
PKA 01
246
546
296
546
498.000
420.000
198.000
4.000
90.000
30
13.000
14.000
20.000
7850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성