PK21 - Clamping plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pk_21.prj},{NB=PK 21-296*646*27/1730},{SYMBOL=PK 21},{MN=79},{MBN=296x646},{FORMB=296},{FORML=646},{MATERIAL=1.1730},{H=27},{HTXT=[27,36]},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=296},{L=646},{L1=574.000},{L2=480.000},{B1=224.000},{H2=4.000},{D=90.000},{D1=42},{H1=21.000},{D2=18.000},{D3=26.000},{Z=0},{DENSITY=7850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H2
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H1
Depth
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Clamping plate PK 21-95x9...
PK 21
95
95
95
95
75.000
46.000
75.000
0.000
0.000
14
8.400
7.000
11.000
7850
Clamping plate PK 21-100x...
PK 21
100
130
100
130
108.000
52.000
80.000
0.000
0.000
14
8.400
7.000
11.000
7850
Clamping plate PK 21-156x...
PK 21
156
156
156
156
122.000
72.000
122.000
4.000
90.000
20
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-156x...
PK 21
156
196
156
196
156.000
114.000
120.000
4.000
90.000
20
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-156x...
PK 21
156
246
156
246
212.000
162.000
122.000
4.000
90.000
20
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-156x...
PK 21
156
296
156
296
262.000
212.000
122.000
4.000
90.000
20
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-156x...
PK 21
156
346
156
346
312.000
262.000
122.000
4.000
90.000
20
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-190x...
PK 21
190
246
190
246
202.000
150.000
148.000
4.000
90.000
26
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-196x...
PK 21
196
196
196
196
152.000
100.000
154.000
4.000
90.000
26
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-196x...
PK 21
196
296
196
296
244.000
186.000
150.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-196x...
PK 21
196
346
196
346
294.000
236.000
150.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-196x...
PK 21
196
396
196
396
344.000
274.000
144.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-196x...
PK 21
196
446
196
446
394.000
324.000
144.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-196x...
PK 21
196
496
196
496
444.000
374.000
144.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-218x...
PK 21
218
246
218
246
202.000
140.000
176.000
4.000
90.000
26
13.000
11.000
18.000
7850
Clamping plate PK 21-218x...
PK 21
218
296
218
296
244.000
186.000
172.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
246
246
246
200.000
130.000
200.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
296
246
296
244.000
186.000
200.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
346
246
346
294.000
224.000
194.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
396
246
396
340.000
284.000
198.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
446
246
446
394.000
324.000
194.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
496
246
496
444.000
374.000
194.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
546
246
546
494.000
424.000
194.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-246x...
PK 21
246
596
246
596
544.000
474.000
194.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
Clamping plate PK 21-296x...
PK 21
296
296
296
296
244.000
186.000
250.000
4.000
90.000
30
15.500
14.000
20.000
7850
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성